Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El equipo CUS52D es un sensor de turbidez inteligente en línea o de inmersión para todos los puntos de medición.

Sensor de turbidez
Turbimax CUS52D

Sensor higiénico Memosens para la medición de la turbidez en aplicaciones de agua potable, de proceso y servicios auxiliares

CUS52D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0,000 a 4000 FNU

  • Temperatura del proceso

    Versión de acero inoxidable: –20 a 85 °C (0 a 185 °F)
    Versión de plástico: –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Presión de proceso

    Versión de acero inoxidable: 0,5 a 10 bar abs
    (7,3 a 145 psi abs)
    Versión de plástico: 0,5 a 6 bar abs
    (7,3 a 87 psi abs)

Ámbito de aplicación

Turbimax CUS52D es un sensor inteligente con calidad de laboratorio que funciona sin supervisión en todos los puntos de medición de sus aplicaciones de producción de agua. Gracias a su diseño higiénico autolimpiante, puede montarlo directamente en su sistema de tuberías. De este modo, se ahorrará extensas instalaciones de bypass y evitará pérdidas de producto. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Turbimax CUS52D combina una máxima integridad de proceso y datos con una fácil utilización. Permite la calibración en laboratorio y simplifica las tareas de mantenimiento preventivo.

Turbimax CUS52D mide la turbidez en aplicaciones de:

  • Agua potable y de proceso:
    - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida de las plantas de agua
    - Control de la captación y del agua cruda
    - Todos los puntos de medición en redes de distribución
    - Todos los puntos de control de calidad en la producción de agua

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Reutilización del agua de salida (por ejemplo, 4º ciclo de limpieza)

  • Servicios de todas las industrias:
    - Medición desde la entrada hasta la salida en la producción de agua.
    - Redes de distribución

Ventajas

  • Resultados de medición como en el laboratorio: monitorización fiable y de alta precisión de la calidad de su agua – incluso con los niveles de turbidez más bajos.

  • Medición de turbidez sin pérdida de producto: las mediciones higiénicas en línea preservan hasta la última gota del agua del proceso.

  • Funcionamiento sin supervisión: su diseño inteligente ofrece funcionalidades de autolimpieza sofisticadas y minimiza las tareas de mantenimiento.

  • Verificación y calibración inteligentes: absolutamente seguro, sin líquido, sin formazina.

  • Gran flexibilidad, manejo sencillo: un único sensor para todos los puntos de medición y todos los entornos de instalación (en línea o de inmersión).

  • Control de procesos mejorado: tiempos de respuesta del sensor adaptables a cada aplicación.

  • Puesta en marcha rápida: la calibración de fábrica y la tecnología Memosens permiten una integración de tipo "plug & play" en su proceso.

Vídeos
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
FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products