En 2011 Endress+Hauser introdujo en España su servicio de calibración mediante banco móvil que permite realizar calibraciones en planta, trazables o acreditadas ENAC
(ISO17025). Desde entonces, cientos de clientes se han beneficiado de las múltiples ventajas que ofrece este servicio. En concreto, en el año 2022 calibramos más de 1.200 caudalímetros.
Para garantizar la alta repetibilidad de un proceso, se requieren niveles máximos de precisión y de control de procesos. La calibración es, por tanto, un aspecto muy importante en el ciclo de vida de un instrumento.
Ventajas
- Posibilidad de calibrar sus equipos directamente en sus instalaciones y en menos de 2 horas (por equipo)
- Ahorro de tiempos de transporte y envío
- Optimización de la calidad de su producto y disponibilidad del proceso
- Reducción de los tiempos de parada
Características técnicas
- Calibración de caudalímetros Endress+Hauser y de otros fabricantes
- Caudalímetros desde DN04 hasta DN80
- Precisión del banco ± 0.15% (según condiciones de calibración)
- Rango de caudal a calibrar desde 0,2 hasta 30 m3/h de manera autónoma (con la unidad de bombeo) y hasta 70 m3/h con toma de agua independiente.