Indumax H CLS 54: El nuevo sensor de conductividad con certificación higiénica

Con la nueva sonda Indumax H CLS 54, Endress+Hauser lanza al mercado un sensor de conductividad con certificados higiénicos. Indumax H CLS 54 cumple plenamente con los requerimientos de la industria de la alimentación y las bebidas, así como con los de  la industria farmacéutica y biotecnológica, en las cuales el requisito indispensable es la certificación del diseño higiénico del sensor.

 

En la producción del sensor sólo se utiliza PEEK de la más alta pureza (llamado PEEK virgen)  para las partes en contacto con el medio de medida. Ningún tipo de juntas entran en contacto con el producto (a parte de la junta para la conexión de proceso), lo que asegura que el sensor cumpla con todas las estipulaciones de la FDA.

 

El sensor está  certificado por la EHEDG  (European Hygienic Engineering & Design Group), hecho que demuestra su diseño higiénico. La certificación acorde a la 3-A está  pendiente. Como  nueva opción el sensor  ofrece  la posibilidad de certificado de bioreactividad según la USP (United Status Pharmacopeia) parte 87 y 88 claseVI. Estos son tests para establecer como reaccionan los microorganismos con el material del sensor, de tal forma que se eviten los  riesgos por contaminación de los fármacos que se producen, requisito básico para el mercado de la industria farmacéutica y  biotecnológica.

 

Otra nueva característica es la aprobación ATEX, que se ofrece junto con la certificación higiénica. Esta doble certificación es necesaria en mercados como el de la industria farmacéutica donde el uso de disolventes es bastante frecuente en proceso. Además, Endress+Hauser lanza simultáneamente al mercado el transmisor Smartec S CLD 134. El nuevo transmisor en acero inoxidable dispone de un software muy intuitivo, hasta dos salidas analógicas y comunicación HART o PROFIBUS. Smartec S CLD 134 está disponible en versión separada o compacta.

 

Más información sobre Indumax H CLS54

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos