Medida de conductividad con tecnología Memosens y los nuevos transmisores Liquiline M

Endress+Hauser introduce los sensores de conductividad Condumax, los primeros sensores que incorporan tecnología Memosens. El valor de medida se digitaliza en un primer paso en el sensor y se transmite como una señal digital, sin interferencias, al transmisor para su posterior procesamiento. Esto hace que los sensores Condumax sean ideales para las  industrias farmacéutica, alimentaria y energética, y los distingue el resto de sensores de conductividad del mercado.

De izquierda a derecha: CLS15D, CLS16D y CLS21D

La medida de conductividad es un parámetro importante en farmacia, alimentación y energía para:

La monitorización de los intercambiadores iónicos.
Osmosis Inversas
Aguas para inyectables (WFI)
Control del agua de circuitos de refrigeración

 

La familia de  sensores Condumax de  Endress+Hauser  son:

 

Condumax CLS15D, con dos constantes de celda:

K=0,01 y rango de medida  0,04 a 20 µS/cm

K =0,1  y rango de medida  0,1 a 200 µS/cm

Condiciones de proceso: 12 bar / 20°C y 1bar / 130°C

Diferentes conexiones a proceso y disponibilidad de certificados de rugosidad así como de materiales.

 

Condumax CLS16D, con una constante de celda:

K=0,1 y rango de medida de 0,04 a 500 µS/cm

Condiciones de proceso: 12 bar / 20°C  y  4 bar /120°C

Diferentes conexiones a proceso y disponibilidad de certificados de rugosidad así como de materiales.

 

Condumax CLS21D, con una constante de celda:

K= 1 y rango de medida de 10 µS/cm a 20 mS/cm.

Condiciones de proceso: 16 bar / 20°C y  1 bar /150°C

Sensor fabricado en PES con electrodos de grafito se aplica en procesos de conductividades medias altas.

 

Ventajas de los nuevos sensores

Todos los datos básicos del sensor tales como el código, el número de serie del sensor, valores de calibración y valores de proceso se guardan digitalmente en el sensor y están disponibles en el transmisor. Cuando se sustituye un sensor, los datos más recientes del sensor se cargan en el transmisor, y el instrumento está preparado para operar inmediatamente. Esto significa que los sensores se pueden intercambiar entre puntos de medida diferentes, sin tener que repetir las calibraciones. Los sensores Condumax se pueden calibrar en el laboratorio o en planta y poner en marcha en un corto periodo de tiempo y sin dificultad en los diferentes puntos de la planta.

 

El mantenimiento preventivo es clave y es algo que la tecnología Memosens materializa. Además de los datos estándar, como el número de identificación del sensor, los datos de operación se almacenan y están disponibles para la gestión de activos. Estos datos incluyen el número de calibraciones, número de horas de operación, la temperatura y ciclos SIP. Información básica para cualquier política de mantenimiento predictivo.

 

 

Transmisor Liquiline M

El transmisor Liquiline  a dos hilos ofrece un funcionamiento simple e intuitivo. Con su tecla navegador es muy fácil posicionarse sobre la opción de configuración deseada y aceptarla con un simple click. Su pantalla es de grandes dimensiones, en la cual se pueden ver los valores de medida de 22 mm de altura y los textos de ayuda para su fácil configuración. Dispone de cuatro teclas con funciones específicas: calibración, mantenimiento, ayuda y parametrización.  Disponible con todos los estándares de comunicación: HART, PROFIBUS y FIELDBUS FOUNDATION. También en versión ATEX.

 

Estos sensores combinados con los transmisores Liquiline M son el estándar de calidad, seguridad y flexibilidad en las plantas de proceso.

 

Más información sobre Liquiline M

 

Más información sobre el sensor CLS15D

Más información sobre el sensor CLS16D

Más información sobre el sensor CLS21D

 

 

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos