Medición de presión y temperatura en la Industria Farmacéutica

Endress+Hauser - Instrumentación y Soluciones para la Industria Farmacéutica

La salud es lo más importante y es por ello que la fabricación de productos farmacéuticos está estrictamente regulada.

La planta, la línea de producción y también la instrumentación deben cumplir con unas normativas internacionales cada vez más estrictas, y que a la vez están reguladas por asociaciones, incluídas la FDA, cGMP, 3A y EHEDG. Asociaciones, con las que Endress+Hauser trabaja a nivel mundial para asegurar que sus equipos cumplan con las normas en diseño higiénico y CIP/SIP para instrumentación.

Endress+Hauser, proveedor global e innovador en soluciones de mediciones higiénicas, fabrica instrumentación diseñada para cumplir con los estrictos requisitos en seguridad y confianza de la industria farmacéutica. Endress+Hauser le ofrece las conexiones de proceso, materiales, acabados especiales, certificaciones, sellos, diafragmas y superficies necesarias para una seguridad óptima en la integración a proceso. 

 

Omnigrad M TR4x: Soluciones para la medición de temperatura

La principal característica de los sensores Omnigrad M TR4x es que su diseño higiénico está certificado según los estándares EHEDG y 3-A y todo el material en contacto con el proceso cumple las regulaciones de la FDA. Los sensores Omnigrad M TR4x son fabricados en acero inoxidable 316L/1.4435 y pueden ser instalados en proceso CIP y SIP.

Cuando existe una vaina de protección, el sensor interno se puede sustituir sin necesidad de parar el proceso, disponiendo de una gran variedad de conexiones a proceso (Clamp, Varivent®, DIN 11851,…).

Los sensores están disponibles con o sin transmisor en el cabezal y pueden generar señales 4..20 mA, HART o Profibus PA. Todos los sensores se suministran de forma estándar con clase A (Pt100 según DIN EN 60751) existiendo la posibilidad de 1/3 DIN B o incluso mejores. El tiempo de respuesta es asimismo excelente, tanto en la versión de contacto directo como en la de vaina de protección con pasta termoconductora. Los sensores se pueden suministrar con cabezal en acero inoxidable (IP67), indicador local, doble elemento sensor (redundancia, validación), acabados superficiales inferiores a 0,4 micras, electropulido, certificado de materiales 3.1.B, etc.

 

Más información sobre sondas de temperatura sanitarias

 

Cerabar M: Medición inteligente de la presión de proceso

Los instrumentos de presión deben satisfacer cada vez más exigencias: con el transmisor de presión Cerabar M, Endress+Hauser ofrece un producto apropiado para la industria farmacéutica. El Cerabar M hace frente a los retos que se plantean, independientemente de si las mediciones a efectuar son de presión absoluta o relativa ya sea en líquidos, vapores o gases.

El diseño modular, desde la conexión a proceso hasta la electrónica digital, ofrece la máxima flexibilidad. Quedará sorprendido de las altas prestaciones funcionales que presenta el Cerabar M por su coste.

El cabezal de acero inoxidable del Cerabar M es apreciado por su estabilidad química y sus propiedades sanitarias.
Este equipo compacto y ligero puede adquirirse con una protección de

entrada de hasta IP 68/Nema 6P. El Cerabar M puede acoplarse a cualquier conexión estándar a proceso, pudiéndose instalar en particular también con las conexiones a proceso de tamaño reducido que se utilizan para el montaje enrasado en aplicaciones de las industrias farmacéutica y alimentaria.

 

• Plataforma flexible y con una amplia gama de versiones

• Cabezal de acero inoxidable o aluminio

• Configuración sencilla

• Conexiones asépticas y materiales conformes a FDA

• Apropiado para procesos CIP y SIP

• Rangeabilidad de 10:1

 

La electrónica

El Cerabar M puede adquirirse con las siguientes versiones electrónicas:

• Electrónica analógica (salida de 4…20mA); constituye una versión económica y apropiada para procesos rápidos gracias a su tiempo de respuesta reducido. La configuración se realiza mediante microinterruptores y potenciómetros que permiten ajustar el punto cero y el span.

• Electrónica SMART (salida de 4…20mA con protocolo adicional HART®) para la configuración completa a distancia y que comprende funciones de diagnóstico.

• Electrónica PROFIBUS PA para una integración completa del equipo en sistemas industriales y digitales de bus. El PROFIBUS Profile 3.0 permite el control mediante accionadores, transmisores y sondas instalados en planta. La configuración remota se realiza utilizando un terminal portátil conforme al estándar HART® o el software operativo de Endress+Hauser. Además, el Cerabar M es compatible con el software de gestión de activos AMS (Asset Management Solutions).

 

Más información sobre Cerabar M

 

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos