Dosimag & Dosimass: Equipos de dosificación para aplicaciones de envasado de líquidos
 
Dosimag y Dosimass: ¿Para qué aplicaciones?

Estos dos equipos han sido desarrollados para aplicaciones de llenado de líquidos. Gracias a su diseño compacto, ambos equipos resultan ideales para las máquinas envasadoras de líquidos:

 

- Dosimag es un caudalímetro electromagnético adecuado para todos los líquidos conductivos (bebidas, sopas, salsas, yogures, quesos frescos...)

 

- Dosimass es un caudalímetro Coriolis adecuado para todos los líquidos conductivos o no conductivos (detergentes, cosméticos, productos farmacéuticos...)

 

Ambos son el resultado de una estrecha colaboración con uno de los mayores fabricantes de máquinas envasadoras desde hace mas de 10 años.

 
Ventajas de Dosimag / Dosimass respecto a métodos tradicionales de llenado (pistones, cilindros...)

 

1. Dosificación exacta, rápida, repetitiva y mayor rendimiento de la máquina

Las tecnologías de medida avanzadas de los caudalímetros electromagnéticos y Coriolis permiten medir dosis de manera muy precisa y repetitiva.

 

La desviación estándar del Dosimass para tiempos de llenado superiores a 750 ms es de 0,2% y 0,05% para tiempos de llenado superiores a 3s.

La desviación estándar del Dosimag para tiempos de llenado superiores a 1,5s es de 0,4% y 0,1% para tiempos de llenado superiores a 5s.

 

Asimismo una máquina con caudalímetros electromagnéticos o Coriolis puede dar un mejor rendimiento porque no hay tiempos perdidos, por ejemplo en rellenar los pistones, pero también se reducen considerablemente los tiempos de limpieza y de mantenimiento como se explica a continuación:

 

2. Limpieza fácil y diseño higiénico

Dosimag y Dosimass tienen un diseño higiénico. Disponen de los certificados 3A, y EHEDG en el caso del Dosimag.

 

La limpieza de la máquina resulta muy fácil ya que no es necesario desmontar los caudalímetros. Incluso con los productos alimentarios o farmacéuticos, es posible utilizar un sistema de limpieza CIP o de esterilización SIP (los equipos aguantan hasta 150C durante 60 min). El ahorro tanto en tiempo como en cantidad de agua necesaria es notable.

 

3. Sin mantenimiento

Estos equipos no precisan ningún mantenimiento especial. No tienen ninguna pieza mecánica en movimiento, no precisan recalibración o reajustes.

 

 

4. Cambio de electrónica y reconfiguración inmediata

En caso de avería de una electrónica, el cambio se puede hacer en campo sin desmontar el equipo. Después de sustituir la electrónica, no hace falta configurar el equipo de nuevo ya que todos los datos, tanto del sensor como de los parámetros de dosificación, se guardan en una chip (EEPROM).

 


Características técnicas       Dosimag          Dosimass
 

 

Diámetro DN04/08/15/(25)          DN08/15/25
Material tubos             --               316L
Revestimiento interior         PFA                  -
Electrodos 316 L o Hastelloy                  -
Caja          316L               316L
Protección           IP67                IP67
Temperatura proceso -20°C...+125°C        -20°C...+125°C
Temperatura limpieza        CIP/SIP a +150°C durante 60 min.
Tiempos llenado recomendados

   

       >250 ms

       

             >500 ms

Cantidades mín. recomendadas     >10 ml / DN04         >20 g / DN08
Alimentación          24 VDC              24 VDC
Conexión eléctrica Lumberg, tipo RSE8 Lumberg, tipo RSE8
Salida de pulsos f max=10 kHz, pasiva fmax= 10 kHz, pasiva
 
Herramientas para la configuración y la visualización de la dosificación: software FieldTool

Configuración de los equipos:

La salida de pulsos se configura con un PC, vía el modulo de configuración "FieldCon" del software FieldTool. "FiledCon" da un acceso rápido a todos los parámetros. Su presentación clara evita errores de configuración. Todos los datos se pueden imprimir o guardar en un archivo de datos.

 

Visualización de la dosificación:

El modulo "FieldView" del software FieldTool permite visualizar en tiempo real las variables del proceso, como por ejemplo la curva de caudal entre el momento de apertura y de cierre de la válvula (ejemplo abajo).

"Fieldview" permite ahorrar mucho tiempo durante la puesta en marcha de aplicaciones complejas, permitiendo una análisis directo de lo que sucede dentro del proceso.

 
 

Rellene y envíenos el formulario siguiente si desea recibir más información sobre estos equipos: 

 
Dosimag, Dosimass
Nombre: *   
Compañía: *   
Dirección: *   
C.P.: *   
Población: *   
País: *   
Teléfono:   
E-mail: *   
Sector de actividad: *   
Información técnica   Dosimag
Información técnica  Dosimass
Comentarios   
 
       
 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos