Aplicación de la cerámica en la Industria Farmacéutica y Alimentaria

Cerabar M con conexión sanitaria Varivent® cerámica

En las aplicaciones de autoclaves donde la presión del proceso está por debajo de 50 mbar absolutos y la temperatura es elevada, los medidores de presión con aceite de relleno no funcionan correctamente. En cambio, la célula cerámica puede trabajar desde 0 mbar absolutos y hasta 150°C sin presentar ningún problema en la medición de la presión, ya que no contiene aceite de relleno.

 

Tanto los transmisores de presión Cerabar M como Cerabar S presentan las siguientes características:

 

Montaje superficial de membrana rasante
Construcción según EHEDG y 3-A
Resitencia total al vacío
Sensor autolimpiable
Clasificación FDA de la célula (Al2O3) la cual está fabricada en §186.1256 como GRAS (Generally Recognized As Safe - Generalmente Reconocido Como Seguro)
La célula Ceraphire® cumple los requisitos de verificación USP Class VI
Resiste la utilización de los productos de limpieza utilizados en procesos CIP
 
Conexión sanitaria Varivent® cerámica

Uno de los aspectos más interesantes de la célula es la posibilidad de autolimpieza que presenta el sensor. El paso del propio fluido intentará rellenar el espacio de discontinuidad de la conexión a proceso, chocando contra las paredes de la misma. Esto producirá remolinos en toda la membrana por lo que se tendrá un proceso de limpieza contínuo y no existirá ninguna deposición en la membrana. Hay que tener cuidado con sistema de medidas semi rasantes que no favorecen ni fuerzan una autolimpieza.

 

Nota: La FDA no aprueba ningún material. Simplemente recomienda un tipo de material u otro. No se recomienda utilizar una célula cerámica que tenga unas características inferiores a la célula CERAPHIRE® (99.9% de Al2O3).

 

 

Más información sobre Cerabar M para aplicaciones sanitarias

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos