Nuevos caudalímetros Vortex
Máxima precisión con reducción de diámetro integrada
 

Endress+Hauser amplía su gama de caudalímetros vortex con el Nuevo Prowirl con reducción de diámetro integrada. Con determinados caudalímetros vortex,  la reducción de DN del cuerpo del sensor significa renunciar a la precisión, sin embargo los nuevos caudalímetros Prowirl FR y Prowirl FS con reducción de DN integrada ofrecen la misma precisión que un equipo estándar (0,75% en líquidos y 1% en sólidos).

 

Las nuevas versiones de Prowirl ofrecen una reducción integrada del DN de la tubería para facilitar la instalación y reducir los costes al máximo: reducciones, expansiones de tubería, tramos de entrada y salida son innecesarios. Con Prowirl, Endress+Hauser ofrece una solución estándar para una reducción de tubería (FR) y también para doble reducción de tubería (FS). Ambas versiones tienen las mismas distancias entre bridas que el caudalímetro estándar del mismo diámetro. Es decir, ahora puede elegir cualquier caudalímetro del mismo diámetro sin tener que realizar cambios en la tubería  o en las bridas.

 

Todo son ventajas:

A diferencia de otros vortex del mercado, la nueva versión Prowirl FR / FS de reducción de diámetro integrada, mantiene las mismas características que la versión estándar de Prowirl. Su probada y patentada tecnología de medida capacitiva DCS garantiza una medición precisa y fiable incluso en las condiciones más extremas:

 

Inmune a vibraciones externas (más de 1g en todos los ejes)
Insensible a schocks de temperatura (>150K/s)
No se ve afectado por las adherencias
Resistente a golpes de ariete
Certificaciones ATEX para zonas con riesgo de explosión (Ex i, Ex n, Ex d)

 

Incorpora funciones de diagnóstico y autovigilancia. Prowirl es ideal para la medida en vapor: bajos costes de instalación y mantenimiento, así como alta precisión con un sensor de temperatura integrado para calcular el caudal másico del vapor según los estándares IAPWS-IF97/ASME más recientes. Diseñado para ser integrado en su sistema: compatible con HART, PROFIBUS y FOUNDATION Fieldbus, reduce los costes e interrupciones al mínimo.

 

Más información sobre los caudalímetros Vortex Prowirl

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos