Sondas de temperatura compactas y Termostatos: La medición de temperatura para cada aplicación

Easytemp TMR31/35 y Thermophant T TTR31/35

Easytemp TMR31/35: Las sondas compactas de temperatura con conector M12, Pt100 ó 4... 20 mA

Las sondas de temperatura compactas Easytemp TMR31 (proceso) y TMR35 (sanitaria) ofrecen un corto tiempo de respuesta sin necesidad de punta reducida. Ambas sondas están totalmente construidas en acero inoxidable y pueden suministrarse con las conexiones a proceso más habituales. Gracias a su fácil configuración y utilización, la medida de temperatura nunca fue tan sencilla.

 

• Transmisor programable desde PC con salida a 4... 20 mA o Pt100

• Sensor y electrónica de alta precisión

• Conector M12 con protección IP68

• Termómetro compacto de acero inoxidable

• Longitud del sensor ajustable

• Certificación 3-A

 

Aplicaciones

Las sondas compactas TMR31 (para proceso) y TMR35 (en aplicaciones sanitarias) se emplean para medir temperaturas en depósitos y tuberías entre -50... +150 °C. Su utilización resulta ideal para tareas de medición sencillas en cualquier tipo de industria de proceso o plantas e instalaciones dedicadas a procesos higiénicos, tales como la producción de alimentos y bebidas.

 

 

Thermophant T TTR31/35: Los termostatos para la medición y el control seguros de temperaturas de proceso

Los nuevos termostatos son fruto de largos años de experiencia y millones de sensores probados. Con un robusto cabezal en acero inoxidable y un indicador de 4 dígitos, Thermophant T ofrece el más alto grado de funcionalidad y seguridad.

 

• Parametrización en campo mediante 3 teclas del termostato

• Indicador local

• Reproducibilidad elevada y estabilidad a largo plazo

• Cabezal de acero inoxidable 316L

• Conforme a DESINA

• Configuración mediante el software de configuración
ReadWin®2000

 

Aplicaciones

Termostatos para la medida, indicación y el control de temperaturas comprendidas entre -50°C... +150°C, en aplicaciones de proceso y sanitarias.

 

 

Más información sobre Easytemp TMR31/35 y Thermophant T TTR31/35

 

Solicitud del catálogo de venta E-direct

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos