Levelflex FMP43: El nuevo transmisor de nivel por microondas guiadas para aplicaciones higiénicas

 
Ventajas Características del instrumento  
Medida independiente de las características del líquido, tales como:
- densidad
- constante dieléctrica
- conductividad
Medición posible incluso con superficies muy turbulentas o con espumas
Fácil configuración local mediante menú e indicador alfanumérico de 4 líneas
Cómodo funcionamiento remoto, diagnóstico y documentación del punto de medida mediante el software gratuito ToF Tool
Indicador separado y funcionalidades a distancia opcionales
Configuración local con posibilidad de visualizar la curva envolvente en el propio indicador del transmisor.
Electrónica reemplazable sin abrir el depósito
Aplicaciones en sistemas de seguridad con requisitos operativos hasta SIL 2, según IEC 61508/IEC 61511-1

Certificaciones:
- Europa: ATEX
- Norte América: FM, CSA
- China: NEPSI

 

Aplicaciones

Levelflex  FMP43 ha sido diseñado para la medida continua de nivel en líquidos, en aplicaciones con requisitos higiénicos específicos.

 

Materiales 

Todas las partes a proceso cumplen los requisitos de la FDA y han sido probadas según el USP Cl. VI
Las superficies metálicas en contacto con el producto han sido sometidas a un electropulido especial - 0,38 μm y tienen bajo contenido de ferrita

 

Estructura  

Montaje enrasado según requisitos ASME BPE
Sonda completamente desmontable; varilla de la sonda, conexión a proceso reemplazables
Conexiones sanitarias disponibles desde  DN25 (1").
La sonda admite limpieza CIP y SIP

 

Certificaciones (higiénicas) 

Certificados según 3A y EHEDG

 

Comunicación

Disponible con los siguientes protocolos de comunicación: 

HART (estándar) con 4...20 mA analógico
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
 
     
 
Más información sobre Levelflex FMP43
 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos