Proline Prosonic Flow 92F: El caudalímetro ultrasónico en línea a 2 hilos
Familia Proline Prosonic Flow 92F; DN 25, 50, 80

El nuevo Prosonic Flow 92F es el primer caudalímetro en línea a 2 hilos del mundo. Este innovador caudalímetro forma parte de la familia de productos Prosonic Flow de Endress+Hauser. El nuevo modelo 92F consiste en un transmisor a 2 hilos y un sensor ultrasónico "multi-haz” en línea. Esta combinación ofrece una fácil instalación eléctrica y mecánica con alta precisión y apenas necesidad de espacio.

 

El nuevo caudalímetro es adecuado para su utilización en plantas de proceso compactas en la industria química. Aportando las mismas prestaciones que los caudalímetros electromagnéticos, Prosonic Flow puede  utilizarse en aplicaciones de proceso y servicio, tanto en líquidos no conductivos de electricidad, como en conductivos.

El rango de aplicación incluye disolventes y derivados de hidrocarbonos.

 

El Prosonic Flow 92 se basa en un transmisor utilizado ya con éxito por la compañía. El mismo está disponible con 3 salidas distintas:

4 a 20 mA HART
4 a 20 mA HART con salida adicional estado/pulso
Profibus PA      

 

La integración del sistema está soportada por un programa DTM (Device Type Management) y tecnología FDT (Field Device Tool). El transmisor no requiere programación alguna durante la configuración inicial. Únicamente debe definirse el rango de caudal real. El HISTOROM T-Dat situado en el frontal del transmisor ofrece una gestión de datos independiente del software, donde pueden guardarse como copia de seguridad los datos de configuración del transmisor y los datos de calibración del sensor.

 

El sensor Prosonic Flow F es un sensor "multi-haz" formado por un cuerpo sensor en acero inoxidable, conexiones a proceso bridadas y  2, 3 o 4 pares de sensores ultrasónicos, todo ello en acero inoxidable. Los pares de sensores están dispuestos a modo de "cuerda”, y todos los haces están situados en un mismo plano.

 

Los sensores ultrasónicos están soldados al cuerpo sensor, evitando así juntas de proceso adicionales.

 

La configuración de los sensores ultrasónicos asegura un escaneo óptimo de la distribución de la velocidad del caudal en la sección de medida del sensor, reduciendo la necesidad de tramos rectos aguas arriba, a menos de 5 veces el diámetro de la tubería.

 

Prosonic Flow 92F ofrece una excelente precisión (mejor que 0.5% opcional 0.3%) y una medición de caudal no intrusiva a una excelente calidad / precio. La medida no require interacción mecánica con el caudal,

por tanto no necesita mantenimiento y no genera pérdida de carga. 

 

La gestión de datos puede también realizarse remotamente, mediante el configurador  FieldCare, o localmente utilizando Fieldtool y la interfaz de servicio FXA291 vía el (CDI) Common Data Interface. El CDI también es utilizado por la herramienta de verificación FieldCheck. 

 

Los códigos de diagnóstico del transmisor están organizados según las directrices de VDE/NAMUR. Las mismas fueron recientemente implementadas como parte de un estándar de Endress + Hauser común para equipos de campo, que ofrecen mensajes de diagnóstico

independientes.

 

Más información sobre Proline Prosonic Flow 92F

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos