Promass P: El caudalímetro Coriolis para la medida de caudal másico y densidad para la industria farmacéutica

Promass P satisface las exigentes normativas, códigos y estándares
ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A

Promass P con cabezal en acero inox.

Promass P ofrece las ventajas de un caudalímetro de tubo curvado y la posibilidad de drenaje de un equipo con tubo recto. Es decir, ya no hay necesidad de elegir entre precisión y drenaje.

 

En Endress+Hauser conocemos la criticidad de determinados puntos de medida para la calidad del producto y la responsabilidad que de ello se deriva. Nuestro objetivo en el ámbito de la industria farmacéutica es proporcionar servicios y soluciones para la medida de caudal que satisfagan las numerosas normativas y estándares del sector tales como: ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG y 3-A

 

La certificación "ASME BPE Certificate of Compliance to relevant scope” hace referencia al estándar ASME BPE 2005. Promass P satisface los requisitos de los módulos, GR, SD, DT, MJ y SF relevantes a sistemas de medida de caudal másico Coriolis.

 

Promass P ofrece un diseño totalmente higiénico según los requisitios del módulo SD, relativo a esterilidad y limpieza. Ello permite drenar totalmente el equipo mediante la gravedad, no solo en posición vertical sino también en horizontal, asegurando que no quede fluido alguno en el caudalímetro.

 

De acuerdo con el módulo SF, la superficie en contacto con el producto ha sido electropulida, garantizando un acabado Ra max =0.38 µm, no solo en la conexión a proceso sino también en la totalidad del sensor. Esto permite asegurar un sensor resistente a la corrosión, limpio y estéril.

  

Promass P sigue las directrices del módulo MJ en cuanto a métodos, procedimientos de cualificación y exámenes para uniones de material, con el objeto de satisfacer los criterios de aceptación en cuanto a soldaduras.

Promass P satisface los requisitos del módulo DT, que incluye aspectos relacionados con los materiales, dimensiones y tolerancias, así como los relativos al etiquetado y embalaje.

 

En total Promass P satisface más de 40 requisitos específicos de la ASME BPE, garantizando un diseño higiénico para las industrias farmacéutica y cosmética. La 3-A y la certificación EHEDG avalan su diseño higiénico y su sistema de limpieza.

 

Los materials de las partes a proceso, tubo de medida y conexiones a proceso son tipo ASTM 316L / EN 1.4435, según recomendación de la industria farmacéutica y biotecnológica de la ASME BPE y BN2.

 

Como en el resto de equipos Proline, Endress+Hauser ofrece calibración acreditada de acuerdo con ISO/IEC 17025 (SCS/A2LA/CNAS), que garantiza una precisión de ± 0.1% y alta repetibilidad ± 0.05% d.l. haciendo el Promass P ideal como patrón de calibración.

 

 

Más información sobre Promass 80 P (versión estándar)

 

Más información sobre Promass 83 P (gama alta)

 

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos