Nuevas sondas capacitivas Liquicap T / M para la medición continua de nivel en líquidos

El primer instrumento de Endress+Hauser fue una sonda capacitiva que medía electrónicamente el nivel, desde entonces y durante más de 50 años el principio de medición de niveles por capacidad ha sido un aliado fiable y robusto en los procesos de automatización.

 

Endress+Hauser presenta ahora Liquicap T y Liquicap M, la nueva generación de sondas capacitivas para la medición continua de nivel en cualquier tipo de líquido. Estas nuevas sondas combinan las ventajas de un principio de medida probado, con los nuevos desarrollos en ingeniería, cubriendo desde las aplicaciones más sencillas (Liquicap T) a las más exigentes (Liquicap M).

 

Liquicap T FMI20

La sonda capacitiva Liquicap T FMI21, que ofrece una excelente relación coste/prestaciones, resulta ideal para la medida continua de nivel en líquidos conductivos desde 30 mS/cm. El rango de medida cubre desde los 150 mm hasta los 2500 mm, y la máxima temperatura de proceso permisible es de +100 °C. La sonda se entrega precalibrada por fábrica, según la longitud solicitada, lo que hace innecesaria la calibración por parte del cliente. El acortamiento de las sondas es fácil y puede realizarse en cualquier momento utilizando el "Kit de acortamiento” disponible.  Para aplicaciones en líquidos agresivos, como ácidos y lejías, la sonda puede suministrarse en materiales resistentes a la corrosión. Liquicap T asegura un buen funcionamiento, independientemente del material del depósito (plástico, acero u hormigón) o de su geometría (deflectores, toberas, etc.). Liquicap T dispone de los siguientes certificados: WHG, General purpose (USA/Canada) y ATEX Zona 2.

 

Muchos tanques intermedios y de almacenamiento, en todo tipo de industrias, no están equipados con instrumentación: Liquicap T ofrece una solución óptima para estas aplicaciones, así como un precio más que interesante gracias a su distribución a través del Catálogo E-direct (solicítelo ahora en www.es.endress.com/catalogo_edirect)

 

Más información sobre Liquicap T FMI21

 

Liquicap M FMI51/52

Liquicap M está disponible en versiones de cable y varilla alcanzando una medida de nivel de hasta 10 m. Su diseño le da una gran flexibilidad para poder seleccionar el equipo más adecuado: Desde el diseño del cabezal, hasta conexiones a proceso desde ½", con certificados y aprobaciones, Liquicap M puede adaptarse a aplicaciones existentes de  forma modular. Las principales áreas de aplicación son: tanques de almacenamiento, intermedios y de proceso en las industrias química y alimentaria. En definitiva, Liquicap M proporciona propiedades ideales para estas industrias.

 

Alta seguridad en el proceso

Los requisitos que hacen referencia a la seguridad de la planta y del proceso de un punto de medida  aumentan constantemente y, de una forma segura, Liquicap M cumple con todos ellos.  Protectores integrados contra sobretensiones protegen las electrónicas de posibles descargas. Asimismo se han implementado nuevos algoritmos para mantener los valores de medida estables - también en el caso de que existan fuertes adherencias. Un separador/aislador de vidrio protege contra los medios agresivos y tóxicos. La electrónica del Liquicap M controla de forma segura los daños en el aislamiento de la sonda e incluso la rotura del cable o de la varilla.

Si las condiciones ambientales lo exigen, la electrónica puede separarse hasta 6 metros de la sonda de medida.

 

Seguridad funcional

Durante el proceso de desarrollo del Liquicap M se han seguido todos los pasos para conseguir la seguridad funcional según la SIL2 (IEC 61508).

Esta aprobación ofrece también la ventaja de disponer de un control automático permanente de las electrónicas a través de funciones de diagnosis especiales.

 

Diseño higiénico

Con una versión higiénica especial, Liquicap M cumple con los exigentes requisitos de la industria alimentaria: Materiales que pueden ser esterilizados con vapor, así como, conexiones a proceso sanitarias y cabezales en acero inoxidable. Las partes plásticas en contacto con el producto a proceso forman parte de la lista de materiales conforme a la FDA. Si se solicita, todas las partes de metal en contacto con el medio pueden tener el certificado de materiales 3.1.

 

Fácil montaje y puesta en marcha

Liquicap M llega ajustado desde fábrica para líquidos conductivos a partir de 100 µS/cm. Sin embargo, los requisitos específicos de cada cliente o planta requieren de una recalibración en campo que puede realizarse con un fácil menú de texto guiado en  pantalla. Los softwares de configuración ToF-Tool/ FieldCare ofrecen las ventajas de una fácil parametrización desde la sala de control, así como una extensa documentación del punto de medida como comparación con el funcionamiento en campo.

Una memoria inteligente (EEprom) guarda todos los parámetros de la sonda, con lo cual aunque haya un cambio de electrónica no es necesario ajuste alguno.

 

Más información sobre Liquicap M FMI51

Más información sobre Liquicap M FMI52

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos