Registrador gráfico de datos Memograph M

La nueva generación en registradores videográficos

La tecnología más moderna en registro de datos

Memograph M destaca por su elevado nivel de funcionalidad, su construcción modular y su concepto de funcionamiento intuitivo. Los ámbitos de aplicación ideales de Memograph M son la medición en procesos de tratamiento de aguas / aguas residuales, en la industria energética, alimentaria y farmacéutica. Sus funcionalidades, su flexibilidad, su registro de datos seguro, sus informes de evaluación de la medición y su visual indicador de los datos medidos confieren a este instrumento una aplicabilidad versátil. Ya sea como sistema único o como componente de algún sistema eficiente, Memograph M es la solución ideal para cualquier tarea. El equipo es fácil de manejar y ofrece muchas posibilidades para ahorrar costes y simplificar el almacenamiento de datos.

 

Ventajas de Memograph M

 

Visual: indicador de 7” TFT como visualizador en el panel frontal para una legibilidad óptima.
Rápido: velocidad de barrido de 100 ms para todos los canales, ciclo de memoria de alta velocidad de 100 ms.
Seguro: paquete de seguridad con privilegios de acceso y firma electrónica definidos por el usuario (FDA 21 CFR 11).
Modular: fácil ampliación hasta entradas universales 20 y 14 entradas digitales o 12 entradas de relé.
Adaptable: modo de visualización personalizable.
Innovador: indicador de instrumento analógico e indicador de diagramas circulares.
Versátil: servidor web integrado, bus de campo (PROFIBUS, Modbus), soporta protocolos e interfaces estándares, como USB, TCP/IP, OPC, Ethernet.
Informativo: búsqueda de eventos, evaluación automática de señales.
Práctico: 158 mm de profundidad de instalación, IP65, marco de plástico frontal NEMA4.
Conciso: gestión de todos los avisos de alarma, históricos, reconocidos y activos.
Recalibración posible de una cadena de medición en un sistema ya instalado.

 

 Más información sobre Memograph M

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos