Indicador digital de proceso RIA452

Indicador de proceso RIA452 con 7 dígitos, integración y control de bombas alterno

 

Aplicación

El indicador RIA452 mide señales de proceso y las muestra a alta precisión y resolución. Las tareas de control se efectúan por medio de las salidas de valor límite o las salidas analógicas o digitales. Por sus dimensiones estandarizadas de 96x96 mm, la unidad es apta para todo tipo de usos, por ejemplo para salas o cabinas de control de mandos, equipos de laboratorio, diseños industriales y de aparatos y sistemas de medición fijos o portátiles.

 

La principal aplicación del RIA452 es el control de bombas: La unidad básica presenta 4 relés, pero puede ser ampliada hasta 8 contactos. Para una correcta monitorización y control, el RIA452 dispone de 4 entradas de estado, mediante las cuales el RIA452 puede controlar el tiempo de trabajo de la bomba o el de un compresor. Si alguno de los equipos que se controlan falla, el indicador mostrará el problema y se podrán tomar acciones correctoras. Existen funciones adicionales tales como la realización de un reset del contador mínimo y máximo, y la función de inicio y paro.

 

Funcionamiento

La configuración se puede realizar fácilmente en el propio equipo de forma mediante la botonera "Jog-Shuttle” y gracias a su intuitivo el menú. El sistema de configuración es el mismo que el de un sistema de navegación de automóvil. Otro modo de configurar la unidad es mediante la interfaz RS232 y el software de configuración para PC Readwin 2000, de descarga gratuita en la página web (www.es.endress.com).

 

La unidad básica, posee una entrada de corriente (0/4..20mA) con opción intrínsecamente segura para aplicación en áreas explosivas. Además también está la opción de una entrada universal, donde se pueden conectar señales de corriente, tensión, temperatura y señales resistivas. El equipo se suministra con 2 fuentes de alimentación: Una de ellas, puede proporcionar alimentación a 24VDC y una corriente de 250mA lo cual significa que se pueden alimentar equipos a 4 hilos. La otra fuente de alimentación suministra 22 mA a 24 VDC, de forma intrínsecamente segura.

 

Las funciones de control alterno de bombas y compresores o la monitorización de seguimiento  incrementa la disponibilidad de la planta. Ahora es posible evaluar el tiempo de funcionamiento de los equipos conectados, almacenar los valores máximos y mínimos, realizar ventanas de configuración, etc. Además el RIA 452, facilita la tarea de linealización de señales mediante una tabla de 32 puntos.

 

Principales ventajas:

Pantalla indicadora multicolor de 7 dígitos
Entrada intrínsecamente segura con circuito de alimentación
Función de historial de valores mínimo y máximo
Función de control de bombas
Función de control por entradas de estado
Salida digital con integración

 

Más información sobre RIA452

 

 

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos