Portasondas extraible para aplicaciones extremas en la medida de pH

El nuevo portasondas Cleanfit CPA472D cumple con las principales demandas del sector químico

Portasondas Cleanfit CPA472D

Endress+Hauser lanza al Mercado su nuevo portasondas extraíble Cleanfit CPA472D como portasondas estándar para aplicaciones extremas en la medida de pH. Cleanfit CPA472D ha sido utilizado con éxito en plantas químicas de BAYER Y LANXESS.

 

Principales características:

Diseño modular 
Robusta construcción según requisitos de la industria química
Amplia gama de materiales
Soporta temperaturas de hasta 140°C y presiones de  hasta 16 bares
adecuado para instalaciones en tuberías y reactores con medios agresivos
Es posible  utilizar tanto electrodos de 225 mm como de 360 mm,  analógicos o digitales (Estos electrodos pueden llegar a longitudes de inserción en el portasondas de 125 mm o 260 mm)

 

El nuevo portasondas extraíble se caracteriza por su alto grado de modularidad. Sus piezas modulares están disponibles en distintos materiales siendo intercambiables independientemente del material del que estén hechos. El cliente puede elegir entre hasta seis tipos de materiales distintos: Ácero inoxidable 1.4571 (SS316 Ti) , Hastelloy C4, Titanio, PVDF, PEEK e incluso el PVDF conductivo. Esta variedad de materiales permite a los usuarios de la industria química escoger portasondas con los materiales más adecuados para sus aplicaciones específicas. Las piezas más utilizadas o críticas para el usuario se pueden pedir de forma individual y ser sustituidas cuando sea necesario. El mantenimiento de un pequeño stock de piezas modulares a modo de recambio, en lugar de un portasondas completo, permite reducir costes.

 

Una solución práctica fruto de este diseño son los componentes sensibles a la presión  hechos en plástico,  PVDF y reforzados con acero inoxidable. Estas piezas están intercaladas entre piezas de acero y aguantan altas presiones. Otra característica de seguridad es el sistema de bloqueo de entrada del portasondas en proceso: en caso de que no haya sensor en el portasondas, éste no entra en proceso (sistema  patentado). Este portasondas altamente resistente es adecuado como solución universal para los requerimientos de seguridad que demandan las plantas de proceso químico, de producción de óxido de titanio o de biodiesel.

 

Por seguridad, servicio y  comodidad en las líneas de proceso, se pueden pedir  carretes resistentes a la corrosión con liner en PFA. Este accesorio facilita la instalación de los portasondas extraíbles, particularmente en las tuberías de diámetro DN50 y DN 80. Asimismo, el poder visualizar el electrodo de proceso a través de la ventana facilita enormemente la labor del personal de mantenimiento.


Las ventajas que aporta Cleanfit  CPA472D se ven avaladas por el excelente feedback recibido de los clientes que ya han instalado este portasondas extraíble.

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos