Notas de prensa de Caudal

 

 

                      

Caudalímetro electromagnético Promag 55S El especialista en caudal para las mediciones más adversas

En la industria Primaria, de la Alimentación y del Papel, a menudo se deben medir fluidos poco homogéneos con un alto contenido en sólidos. Es habitual encontrarnos con sustancias abrasivas, a altas temperaturas y químicamente agresivas. El nuevo Promag 55S, gracias a su transmisor de alto rendimiento basado en tecnología DSP y al robusto diseño de su sensor, es el más indicado para las mediciones más adversas.

 
 
  Proline Prosonic Flow 92F: El caudalímetro ultrasónico en línea a 2 hilos Familia Proline Prosonic Flow 92F; DN 25, 50, 80

El nuevo Prosonic Flow 92F es el primer caudalímetro en línea a 2 hilos del mundo. Este innovador caudalímetro forma parte de la familia de productos Prosonic Flow de Endress+Hauser. El nuevo modelo 92F consiste en un transmisor a 2 hilos y un sensor ultrasónico "multi-haz” en línea. Esta combinación ofrece una fácil instalación eléctrica y mecánica con alta precisión y apenas necesidad de espacio.

 
  Monitoriza, indica y mide el caudal másico de forma fácil y económica

El detector Flowphant DTT31/35 mide el caudal  másico de un líquido utilizando el principio calorimétrico. La unidad funciona con velocidades de entre 0.03 y 3 m/s. A fin garantizar una correcta monitorización de los puntos de consigna, Flowphant incorpora una o dos salidas conmutadas PNP. Adicionalmente a la medición de caudal, Flowphant puede también medir la temperatura.

 

 
  Prosonic Flow 91W: La medición de caudal sin contacto económica, fácil y segura

Prosonic Flow 91W, el nuevo modelo de la familia clamp-on Proline Prosonic Flow, ha sido diseñado para satisfacer las exigencias de aplicaciones en agua caliente y fría.  Prosonic Flow 91W, al igual que los caudalímetros estándares Prosonic Flow 90/93, se adapta a la mayoría de tuberías de aguas de servicio, por ejemplo, de acero suave, acero inoxidable, hierro dúctil, PVC, PE, PRFV etc.

El nuevo Prosonic Flow 91, a diferencia de otros productos existentes, es una alternativa comercial a los caudalímetros convencionales para aguas calientes o frías en tuberías de diámetros inferiores a DN300.

 
  Proline t-mass 65 Medidores térmicos para la medida de caudal másico en gases

Diseñado, fabricado y calibrado en la planta de Endress+Hauser en Suiza, Proline t-mass supone una inversión significativa en tecnología de caudal para gases. La versión térmica se añade ahora al ya consolidado "Concepto Proline”, que abarca en la actualidad los caudalímetros Coriolis, Magnéticos, Ultrasónicos y Vortex, incorporando su conocida interface de usuario, así como una amplia gama de opciones para zonas con riesgo, salidas flexibles, y versiones aptas para comunicación digital Profibus DP y Modbus.

 
  Caudalímetro másico Promass I: El caudalímetro Coriolis de un solo tubo recto, sin requisitos de instalación

El nuevo Promass I de Endress+Hauser es el caudalímetro másico ideal, para aplicaciones en líquidos y gases, se instala como un tramo más de tubería proporcionando una medida precisa del caudal másico, de la densidad así como de la temperatura. Todo ello independientemente de la conductividad, temperatura, viscosidad o densidad del fluido a medir.

 
 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos