Soliphant T FTM20, FTM21

El nuevo detector de una sola horquilla vibrante para áridos

Endress+Hauser, líder desde hace décadas en el Mercado de los detectores de nivel, introduce con el nuevo Soliphant T FTM20/21, el detector de nivel para áridos de una sola horquilla vibrante.

 

La línea SOLIPHANT conocida en el mercado por su robustez y fiabilidad durante décadas, hace extensible esta característica al nuevo Soliphant T FTM20/21. Efectivamente existen muchos sensores de una varilla en el Mercado, pero ninguno de ellos alcanza las prestaciones del nuevo Soliphant T, el cual asegura prestaciones únicas: 

 

Desacopla la oscilación entre la conexión a proceso y la horquilla vibrante haciendo que el sensor sea insensible a vibraciones externas y garantizando una detección fiable.
El oscilador no está en contacto con el producto de proceso lo que lo hace insensible a variaciones de temperatura y cargas laterales.

 

Soliphant T FTM20/21, con una relación precio/prestaciones excelente, es una solución muy efectiva en la detección de nivel en áridos en grano de hasta 25 mm. Su diseño puede ser compacto (FTM20), o bien con tubo de extensión (FTM21). El rango de medida cubre desde 225 mm hasta 1500 mm, siendo 150°C la máxima temperatura de proceso permisible.  

 

Las principales aplicaciones de Soliphant T se encuentran en la industria primaria, desde sólidos pulverulentos hasta grano grueso de todo tipo, desde una densidad de  200 g/l. Soliphant T proporciona una detección fiable incluso en productos húmedos que puedan llegar a formar adherencias. Su inigualable relación precio/prestaciones, sus características, así como su distribución a través de E-direct, hacen que Soliphant T se consolide en el Mercado, en aplicaciones existentes y nuevas.  

 

Endress+Hauser pone a su disposición su larga experiencia de más de 50 años fabricando detectores y medidores de nivel en continuo, con el objetivo de satisfacer enteramente sus expectativas.

 

Más información sobre Soliphant T FTM20 y Soliphant T FTM21

 

 

Solicite el Catálogo E-direct, el cual incluye información y precios sobre Soliphant T FTM20/21 

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos