Calibraciones

La precisión de los equipos de caudal influye directamente en los costes y calidad  de su producción. Con el servicio de calibración de Endress+Hauser, Ud. podrá mantener sus equipos perfectamente calibrados, con la precisión y repitibilidad originales.

Además, con el objetivo de satisfacer las normas de calidad que requiere su producción, en particular si su compañía está certificada bajo las especificaciones de la norma ISO, Endress+Hauser le garantiza con su Certificado de Calibración, que sus equipos cumplen las características de precisión y repitibilidad acordes con sus exigencias.

 
Le ofrecemos:
Un certificado de calibración conforme a las normas internacionales
Calibraciones realizadas en bancos de calibración homologados
Posibilidad de calibrar medidores de caudal tipo vortex, másicos y electromagnéticos
Garantía de trazabilidad de los equipos
 
Banco de calibración E+H

Endress + Hauser dispone desde 1994 de un banco de calibración acreditado por la EAL (Cooperación Europea para la accreditación de laboratorios)
SCS N°052 (homologado COFRAC)
Este banco calibra caudalímetros con diámetros comprendidos entre DN 1 y DN 250 mm.
La incertidumbre del banco es de ±0,05 %.
Posibilidad de calibración estándar con diámetros desde DN1 a DN1200 mm.

 

Si desea más información sobre nuestro servicio, rellene y envíenos el siguiente formulario:

 
Servicio de Calibraciones
Nombre: *   
Compañía: *   
Dirección: *   
C.P: *   
Población: *   
País: *   
Sector: *   
Teléfono:   
E-mail: *   
Comentarios   
 
       
 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos