Promass S: La solución Coriolis higiénica para la industria alimentaria

Sistema de medida monotubo multivariable para masa, volumen,

Promass S es suministrable  en acero inoxidable y en aluminio

Promass S se sitúa en la vanguardia del diseño sanitario - Las últimas innovaciones en soluciones de medición desarrolladas por Endress+Hauser cumplen con todos los requisitos que demanda la industria alimentaria. Cuenta con certificaciones EHEDG y 3A que garantizan un diseño sanitario y una fácil limpieza.

El sistema de medición monotubo en acero inoxidable es de fácil limpieza y drenaje, y está  indicado para los procesos "pigs” de limpieza. Se trata de un sensor diseñado especialmente para la industria alimentaria, capaz de soportar procesos CIP/SIP hasta temperaturas de +150 °C, convirtiéndose en una alternativa válida para múltiples aplicaciones y reduciendo así el coste de los puntos de medición.

 

Promass S está diseñado para la optimización de procesos y puntos de medición, permitiendo la medida directa del caudal másico, la densidad y la temperatura con un cálculo adicional del volumen y de la concentración compensada de temperatura (p.e. °Brix, °Plato, etc.), así como programas para dosificación.

 

Endress+Hauser le ofrece calibraciones acreditadas según los estándares ISO/IEC 17025, lo que garantiza una precisión de medición en torno al 0.1%.

 

En Endress+Hauser sabemos que no todos los procesos operan según condiciones de referencia, por ello Promass S ofrece una precisión de la densidad del 0.0005g/cm3  (calibración de densidad en campo) en su punto específico de operación. Además, con nuestra calibración especial de densidad, le garantizamos una precisión del 0.002g/ cm3 en todo el rango calibrado, asegurando una densidad precisa en todo el rango de proceso.

 

Promass S es fácil de instalar y no requiere tramos rectos de entrada/salida o acondicionadores de flujo. Su diseño completamente soldado, sin juntas ni partes móviles evita las fugas y asegura un correcto funcionamiento sin necesidad de mantenimiento, ni piezas de recambio.

 

El nuevo Promass S utiliza el probado concepto Proline de transmisores de Endress+Hauser. Nuestra red mundial de ventas y servicio técnico le ofrece apoyo además de calibraciones en campo, puesta en marcha y medidas de control para verificación.

 

Más información sobre Promass 80S

Más información sobre Promass 83S

 

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos