Monitoriza, indica y mide el caudal másico de forma fácil y económica

El detector Flowphant DTT31/35 mide el caudal  másico de un líquido utilizando el principio calorimétrico. La unidad funciona con velocidades de entre 0.03 y 3 m/s. A fin garantizar una correcta monitorización de los puntos de consigna, Flowphant incorpora una o dos salidas conmutadas PNP. Adicionalmente a la medición de caudal, Flowphant puede también medir la temperatura.

 

Su robusto cuerpo en acero inoxidable es adecuado para las condiciones medioambientales más duras. El etiquetado se realiza mediante una impresión láser en el propio equipo. Por lo tanto, informaciones como el número de serie, código del equipo y tag del instrumento son permanentes y de fácil lectura. El cabezal giratorio y el indicador iluminado rotatorio (180°) garantizan una cómoda lectura de la medida, independientemente de las condiciones de instalación. El indicador, no solamente muestra el valor de la medida, también ofrece información adicional como las unidades de medición y las condiciones de fallo del equipo y de las alarmas, cambiando de blanco a rojo en condición de alarma.

 

La configuración del DTT31/35 Flowphant se puede realizar mediante la botonera central o mediante el software gratuito ReadWin®2000  y la conexión USB a un PC. La puesta en marcha se realiza fácilmente:  Tras la instalación, se tienen que fijar en el equipo el caudal máximo y mínimo mediante un botón. El caudal medido, será indicado de forma porcentual. Los puntos de consigna se puede entrar de forma directa o utilizando la función de aprendizaje.

 

En comparación con otros interruptores de caudal calorimétricos, el Flowphant presenta una gran exactitud. Incluso en pequeños caudales 0.03 - 0.5 m/s, la resolución de la medida es de 0.01 m/s con una repetibilidad de 0.01 m/s.

 

El DTT31 con conexión a proceso roscada (G y NPT) es adecuado para cualquier tipo de aplicación. El DTT35 puede ser suministrado con varias conexiones a proceso higiénicas y es especialmente indicado para aplicaciones en la industria farmacéutica y alimentaria. Debido a los adaptadores para la conexión a proceso Clamp, Varivent y DIN11851, estos pueden ser fácilmente intercambiados. El Flowphant está disponible en 2 longitudes de inmersión, 30mm y 100mm.

 

Con Flowphant DTT31/35 Endress+Hauser amplía su gama de interruptores de proceso compuesta por Liquiphant T (Detectores de nivel límite) , Ceraphant (Presostatos) y Thermophant (Termostatos).

 

Más información sobre los detectores de caudal Flowphant DTT31 (versión proceso)

Más información sobre los detectores de caudal Flowphant DTT35 (versión higiénica)

 

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos