Indicador de campo para zonas Ex d - RIA 141

Endress+Hauser incrementa su gama actual de indicadores de campo con la introducción del indicador de campo RIA141, el cual ha sido diseñado para trabajar en aplicaciones Ex d, aunque también resulta ideal en aplicaciones no explosivas.

 

Las aplicaciones típicas son la visualización de variables en los sectores minero, petroquímico o químico:

 

En algunas instalaciones, la correcta visualización del indicador no se puede garantizar, el RIA141 soluciona este problema mediante un indicador rotativo en pasos de 90°, siendo así independiente de la posición de instalación. El equipo puede ser montado directamente sobre un muro, u opcionalmente en una tubería de 2 pulgadas mediante un kit de montaje.

 

El indicador, con un robusto cabezal metálico IP67, no sólo muestra el valor de la señal analógica 4…20 mA mediante 5 dígitos de 20.5 mm de alto, sino que además, lo visualiza mediante una barra gráfica en pasos de 10%. Asimismo, como información adicional, indica también las unidades de ingeniería. La iluminación posterior del indicador facilita la lectura incluso en condiciones adversas de luminosidad. Adicionalmente, se puede configurar un límite de consigna que en caso de ser infringido, retransmite una señal mediante la salida digital. Esta señal, también puede ser configurada como fallo de la unidad.

 

La configuración del RIA141 se realiza fuera del área clasificada mediante la botonera de 3 botones, o utilizando el PC y el software de configuración ReadWind® 2000, suministrado gratuitamente con la unidad (el software también está disponible de forma gratuita en la página web). El indicador se conecta al puerto USB de un PC o portátil mediante el adaptador de configuración. La alimentación necesaria para poder configurar el equipo se realiza mediante el adaptador de configuración.

 

La versión estándar del RIA141 se suministra con la declaración de conformidad (CE) y el USA (UL) y canadiense (CSA-GP). Sin embargo, también puede ser suministrado con la certificación ATEX, FM y CSA.

 

Más información sobre el indicador RIA141

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos