Transmisor de temperatura para campo TMT162 HART

El transmisor de temperatura para campo TMT162 HART® ofrece una fiabilidad excepcional así como un alto nivel de seguridad funcional.

 

El TMT 162 es apto tanto para sensores resistivos como termopares, ofreciendo una exactitud base de 0,1°C. Con certificación ATEX, tanto antideflagrante como intrísecamente segura, cumple la normativa Europea y Americana (XP, IS o DIP según los laboratorios FM y CSA).

 

Características principales:

Equipo con SIL2 Inmunidad EMC según NAMUR NE 21 (insensible a motores o generadores)
Señal en caso de alarma según NAMUR NE 43
Exigencias básicas según NAMUR NE 89 (información sobre la entrada del sensor, corrosión y exceso de temperatura ambiente)
Certificados ATEX (Ex ia, Ex d, Ex nA) para su utilización en zonas con riesgo
Opcionalmente, dispone de una caja en acero inoxidable para aplicaciones que requieran una protección adicional

 

Diseñado para las necesidades de mundo real:

El TMT162 ha sido diseñado para dar respuestas a las necesidades del mundo real: Su indicador con iluminación propia, permite la lectura de valores a distancia, con luz o en la oscuridad. Su programación es muy sencilla, el proceso puede realizarse on-line, sin necesidad de desconectar el punto de medida durante la reprogramación.

El lazo alimentado del TMT162 tiene una aislamiento galvánico de 2000 V y un compartimiento dual para la conexión del sensor.

 

El equipo se suministra con 6 terminales, lo que permite conectar 2 sensores a 3 hilos o combinar un sensor a 4 hilos Pt100 y un termopar. La utilización de dos sensores facilita la medición redundante, la conmutación de un sensor a otro si el primero deja de funcionar, el valor medio de dos puntos y el valor diferencial. Además, dispone de alarma por deriva de temperatura, es decir si la diferencia entre el sensor 1 y el sensor 2 es mayor de un valor predeterminado, la alarma se activa. Esta señal de alarma se transmite mediante el protocolo HART, mostrando el símbolo de atención en la pantalla.

 

El cumplimiento de las directivas de seguridad tales como NAMUR NE21 (que garantiza el más alto nivel de inmunidad a interferencias), NAMUR NE43 (que discierne entre un sensor defectuoso y una señal fuera de rango) y NAMUR NE89 (cualquier incremento de la resistencia de los terminales o el cable de conexión que puede ser ocasionado por la corrosión), hacen del TMT162 un equipo de máximas prestaciones. En la directiva NAMUR NE43, la señal es libremente seleccionable por parte del usuario. Por ejemplo, si el sensor está cortocircuitado o se ha producido una rotura, se le puede indicar al TMT 162 que la señal a retransmitir sea de 3,6 mA ó 21 mA; hay que recordar que el equipo es lineal entre 3,8 mA y 20,5 mA.

 

Adicionalmente al aislamiento galvánico, también el TMT 162 informa por pantalla si la temperatura ambiente ha excedido los valores máximos o mínimos, mediante un símbolo de atención por pantalla.

 

Una de las pruebas más duras que han pasado estos equipos es el famoso test "Texas-rainstorm-test”, en el cual se expone el cabezal totalmente abierto a las condiciones climáticas más extremas. Por otro lado, la unidad incorpora una protección contra sobretensiones.

 

Más información técnica sobre el Transmisor TMT162 HART®

 
Imprimir página  |   Recomendar esta página  |   Agregar esta página a Favoritos