Resumen de especificaciones
-
Precisión
Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
+/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable > 15 m (49 pies):
+/- 10 mm (0.39") -
Temperatura del proceso
-50...+200 °C
(-58...+392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...40 bar
(Vacío...580 psi) -
Máx. distancia de medición
Varilla:
4 m (33 pies) Mín. DK > 1.6
De cable:
25 ... 30 m (82 ... 98 pies) Mín. DK > 1.6;
30 ... 45 m (98 ... 148 pies) Mín. DK > 1.9 -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
304, 304L, 316L, PTFE, PFA
Sonda de cable:
304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA
Ámbito de aplicación
Levelflex FMP52 para la medición de nivel en líquidos corrosivos con sonda sin ranuras recubierta de PFA, resistente a productos químicos agresivos. Todas las partes en contacto con el producto son de materiales listados por la FDA. El radar guiado FMP52 ofrece una máxima fiabilidad incluso en el caso de superficies en movimiento. Levelflex FMP52 se usa la para la medición de nivel de líquidos, pastas y lodos, pero también para la medición de la interfase. La medición no se ve afectada por productos cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las coberturas de gases o vapores.
Versión con sonda de varilla o cable.
Conexiones a proceso: brida o conexiones a proceso para requisitos higiénicos (Tri-Clamp, 11851)
Temperatura: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)
Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)
Rango de medida máximo: varilla 4 m (13 pies), cable 45 m (148 pies)
Precisión: sonda de varilla ±2 mm (0,08")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados higiénicos, certificado para aplicaciones marinas, protocolo de linealidad a 5 puntos
Ventajas
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL 3
Heartbeat Technology para una operación de planta económica y segura durante el ciclo de vida completo
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y concepto de operación intuitivo guiado por menú (en planta o mediante el sistema de control)
La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Versión en español - 02/2023
Transmisor por microondas guiadas
EN ES 22/02/202312/04/202231/07/202004/03/201912/04/2018Idioma:
Español
Versión:
22/02/2023
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
TI01001FES_2822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Versión en español - 12/2022
Radar de onda guiada
EN ES 13/12/202230/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
13/12/2022
Tamaño del archivo:
5.3 MB
Nombre del archivo:
BA01001FES_2422-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Español
Versión:
15/09/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2423.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Transmisor por microondas guiadas
EN ES 22/02/202312/04/202231/07/202004/03/201912/04/2018Idioma:
Español
Versión:
22/02/2023
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
TI01001FES_2822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN ES 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Idioma:
Inglés
Versión:
29/09/2017
Tamaño del archivo:
82.6 KB
Nombre del archivo:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN ES 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Idioma:
Español
Versión:
21/02/2023
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA01006FES_2022-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN ES 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Idioma:
Español
Versión:
21/02/2023
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
BA01052FES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Radar de onda guiada
EN ES 13/12/202230/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
13/12/2022
Tamaño del archivo:
5.3 MB
Nombre del archivo:
BA01001FES_2422-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglés
Versión:
28/04/2016
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglés
Versión:
30/10/2014
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
09/06/2015
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Radar de onda guiada
EN ES 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Español
Versión:
05/04/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
KA01077FES_1922-00.pdf
-