Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Temperatura del proceso
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 160 bar abs
(Vacío ... 2.320 psi) -
Máx. distancia de medición
Estándar: 40 m (131 ft)
Con dinámica avanzada: 70 m (230 ft) -
Principales partes húmedas
316L, Aleación C, PTFE, cerámica
Ámbito de aplicación
Micropilot FMR51 para medición de nivel incluso en condiciones de proceso extremas, como alta temperatura y alta presión en los sectores industriales petrolero y químico. El radar sin contacto FMR51 ofrece la máxima fiabilidad gracias a un diseño de sensor patentado e innovador. Micropilot se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, capas de gases ni vapores. El acceso remoto a través de la aplicación SmartBlue está disponible.
Antena de trompeta para medición de nivel incluso en condiciones extremas.
Conexión a proceso: rosca, triclamp o brida
Temperatura: -196 a +450 °C (-321 a + 842 °F)
Presión: -1 a +160 bar (-14,5 a +2.320 psi)
Rango de medida máximo: 40 m (131 pies), 70 m (230 pies) para una dinámica reforzada
Exactitud: ±2 mm
Banda K: 26 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval, protocolo de linealidad a 5 puntos.
Acceso remoto disponible a través de la aplicación SmartBlue.
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (en redundancia homogénea)
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)
La prueba de funcionamiento más fácil del mundo para SIL y WHG, para ahorrar tiempo y costes
La máxima seguridad gracias a su doble acoplamiento cerámico y separador estanco
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Versión en español - 07/2020
Radar sin contacto
EN ES 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Idioma:
Español
Versión:
24/07/2020
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI01040FES_1020.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Micropilot
Versión en inglés - 01/2021
Product root: FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57- Region: India Approval agency: CC(O)E Protection: Ex d, Ex ia
Idioma:
Inglés
Versión:
04/01/2021
Tamaño del archivo:
71.1 KB
Nombre del archivo:
PESO_ FMR5x_Exi_Exd.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Radar sin contacto
EN ES 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Idioma:
Español
Versión:
24/07/2020
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
TI01040FES_1020.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Manual de instrucciones
Radar sin contacto
EN ES 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Idioma:
Español
Versión:
12/04/2018
Tamaño del archivo:
4.6 MB
Nombre del archivo:
BA01049FES_0718.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Manual de instrucciones
Radar sin contacto
EN ES 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Idioma:
Español
Versión:
12/04/2018
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA01125FES_0418.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Manual de instrucciones
Radar sin contacto
EN ES 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Idioma:
Español
Versión:
12/04/2018
Tamaño del archivo:
5.1 MB
Nombre del archivo:
BA01121FES_0418.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN ES 30/10/201415/04/2013Idioma:
Inglés
Versión:
30/10/2014
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN ES 16/07/201501/07/2013Idioma:
Inglés
Versión:
16/07/2015
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN ES 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Idioma:
Inglés
Versión:
28/04/2016
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Radar sin contacto
EN ES 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01129FES_0422-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Radar sin contacto
EN ES 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
KA01100FES_0622-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Radar sin contacto
EN ES 01/08/202212/04/201801/07/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01125FES_0322-00.pdf
-