El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop
Más de 30 años innovando en medición de presión por Endress+Hauser

Más de 30 años impresionando

Historia de la medición de presión en Endress+Hauser

Desde hace más de 30 años desarrollamos soluciones inteligentes e innovadoras en medición de presión. Existen ejemplos de aplicación en todos los sectores industriales, desde las industrias química y petroquímica hasta las industrias farmacéutica, alimentaria y medioambiental, en centrales eléctricas, en la construcción naval o la industria de la automoción. Nuestra amplia gama de productos permite encontrar la solución ideal para cada aplicación.

Ventajas

  • Fiabilidad

  • Seguridad

  • Robustez

Con 265 patentes que han establecido nuevos estándares en el sector

2014: Durante los últimos 30 años, Endress+Hauser ha sido líder en el desarrollo de la tecnología de medición de presión. 265 patentes desde el comienzo de siglo unen innovaciones pioneras con utilidad práctica para los clientes.

Más información >>>

La sonda de nivel adecuada para cada aplicación

2013: Con el Waterpilot, Endress+Hauser ofrece una gama completa de productos para la gestión eficiente del agua. Las sondas de nivel FMX167 o FMX21 disponen de una célula cerámica de medición que es muy precisa, estable a largo plazo y robusta.

Más información >>>

Medición rentable y segura

2013: WACKER mide con el Deltabar FMD72 el nivel de gas de desecho acumulado en colectores. La medición electrónica de presión diferencial proporciona ventajas prácticas.

Más información >>>

Sustitución fácil de dispositivos durante el funcionamiento

2012: Con el Cerabar M se instala en Arcelor Mittal, Eisenhüttenstadt (Alemania), el primer transmisor de presión con perfil PROFIBUS PA 3.02. Este nuevo perfil simplifica la integración de equipos a lo largo de todo el ciclo de vida.

Más información >>>

Excelente rendimiento frente a condensados

2012: Con el nuevo sensor resistente a condensados que tiene el Cerabar M PMC51 pueden disfrutarse de todas las ventajas de la membrana cerámica incluso en las aplicaciones a bajas temperaturas en las que se forman condensados.

Más información >>>

Precisión reconocida por la PTB

2011: El Cerabar S obtuvo el certificado de aprobación de modelo emitido por el PTB (instituto de metrología alemán) con el que se autoriza su uso a nivel nacional para el contraste. Los primeros sensores de presión contrastables se instalaron en el gasoducto de conexión del Mar Báltico denominado también de forma abreviada OPAL.

Más información >>>

Planificar y documentar de forma segura los puntos de medida de presión

2011: El "Applicator - Dimensionado del sello separador" permite proyectar y dimensionar de forma segura los sistemas transmisores de presión. Permite optimizar a la vez que previene errores.

Más información >>>

La membrana más pequeña y de máxima precisión

2010: El Cerabar M PMP51 ofrece máxima precisión durante la esterilización, a pesar de las variaciones de temperatura, incluso sin sello separador.

Más información >>>

Una nueva familia de presión, la Clase S

2003: Sale al mercado la nueva generación de los equipos Cerabar S y Deltabar S destinados a la medición de la presión de proceso, presión diferencial, caudal y nivel de llenado. Sus numerosas innovaciones siguen siendo pioneras en la actualidad.

Más información >>>

Menos pérdidas de carga, más rentabilidad

2002: Los tubos Pitot de presión y los transductores de presión diferencial originan pérdidas de carga mucho más pequeñas que los caudalímetros de impacto y Vortex. Realizando algunos cálculos matemáticos y comparando la pérdida de carga que genera cada tipo de caudalímetro se puede obtener una visión general del coste que una fábrica puede ahorrar.

Más información >>>

Marcando tendencias con la célula más hermética del mercado

1990: La célula de medición Contite es la primera célula que se mantiene realmente libre de condensados y presenta un funcionamiento totalmente fiable incluso bajo condiciones climáticas extremas. Sigue manteniendo hoy en día una posición destacada por sus cualidades inigualables.

Más información >>>

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com
Herramientas online