Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Oxymax COS61D es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo.

Sensor digital para la medición de oxígeno
Oxymax COS61D

Sensor de oxígeno óptico con tecnología Memosens para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

COS61D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Medición óptica de oxígeno

  • Aplicación

    Depósito de aireación, monitorización de ríos, tratamiento de aguas, piscicultura

  • Característica

    Medición óptica digital de oxígeno disuelto basada en la desactivación de la fluorescencia
    Medición posible en aguas tranquilas

  • Rango de medición

    0 a 20 mg/l
    0 a 200 %SAT
    0 a 400 hPa

  • Principio de medición

    Moléculas sensibles al oxígeno (marcador) están integradas en una capa activa óptica (capa fluorescente). La superficie de la capa fluorescente se encuentra en contacto con el medio. Las ópticas del sensor están dirigidas a la parte trasera de la capa de fluorescencia. Las ópticas del sensor transmiten pulsos de luz verde hacia la capa fluorescente. Los marcadores responden (fluorescente) con pulsos de luz roja. La duración e intensidad de las señales de respuesta dependen directamente del contenido de oxígeno o presión parcial.

  • Diseño

    Los datos de calibración se guardan en el sensor
    Alto grado de protección electromagnética

  • Material

    Eje del sensor: acero inoxidable 1.4435
    Capucha de membrana: POM

  • Dimensión

    Diámetro: 40 mm (1,57 in)
    Longitud del eje: 186 mm (7,32 in)

  • Temperatura del proceso

    –5 a +60 °C
    (20 a +140 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar abs.
    (Máx. 145 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 k

  • Conexión

    Conexión a proceso: G1, NPT 3/4"
    Conexiones eléctricas: cable fijo o cabezal de conexión TOP68