Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tophit CPS471D - Electrodo digital sin vidrio para mediciones de pH en aplicaciones de esterilidad

Tophit CPS471D

CPS471D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Aplicaciones higiénicas y estériles, industria alimentaria, industria farmacéutica y biotecnología

  • Característica

    Sensor ISFET esterilizable y en autoclave para medición del pH
    Sensores analógicos o digitales con tecnología Memosens

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    Diafragma de cerámica, referencia de cámara doble, doble gel

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada

  • Material

    PEEK, cerámica y EPDM

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,2 y 16,7 in)

  • Temperatura del proceso

    –15 a 135 °C
    (5 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar a 100 °C
    (Máx. 145 psi a 212 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68