Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Silopilot FMM50 - Medición de nivel por transmisor electromecánico

Medición de nivel
por transmisor electromecánico Silopilot FMM50

Para medición continua de nivel incluso en silos o contenedores de almacenamiento de sólidos granulados altos

FMM50
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromecánico

  • Característica / Aplicación

    No se ve afectado por las características del medio sólido
    Rango de medición: 70m

  • Especialidades

    Interruptor para indicar la necesidad de mantenimiento (mantenimiento preventivo)

  • Suministro / Comunicación

    180 ... 253 V, 50/60 Hz

  • Precisión

    +/-5 cm

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... +70°C
    (-40°F ... 158°F)

  • Temperatura del proceso

    -20°C ... +230°C
    (-4°F ... 446°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.8 ... 3 bar
    (11.6psi...43.5psi)

  • Principales partes húmedas

    Aluminio, Acero, Acero inoxidable

  • Conexión a proceso

    Brida DN100 PN16 / 4"

  • Distancia de bloqueo

    Parte superior: 500 mm (20")

  • Máx. distancia de medición

    70m (230pies)

  • Comunicación

    0/4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1