El sistema de medición de depósitos inteligente Proservo NMS81 está diseñado para la medición de nivel de alta precisión en líquidos en aplicaciones de custody transfer (facturación) y de control de inventario con los certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B Satisface exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y está optimizado con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad.
Para la medición de custody transfer (facturación) de gran precisión en petróleo crudo, gasolina, diésel, productos petroquímicos y químicos.
Conexiones a proceso: bridas
Temperatura: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)
Presión: 0 a +25 bar (0 a +362 psi)
Rango de medida máximo: 47 m (154 ft)
Precisión: ±0,4 mm (±0,02")
Certificados internacionales de protección contra explosiones y custody transfer, prevención de sobrellenado WHG, SIL
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados
Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,4 mm (±0,02")
Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre metrología como la OIML R85 y API MPMS
Certificados locales y nacionales como el NMi o PTB para aplicaciones de custody transfer
Resistencia superior a la corrosión con materiales 316L en el proceso compatible con aplicaciones ácidas como el petróleo crudo
La medición de interfases entre hasta tres capas de líquido, fondo del depósito, puntos y densidades de perfil
Mejor ajuste para aplicaciones de GNL / GLP sin influencia del valor de dc o de la ebullición del gas "
El gobierno egipcio está trabajando para sustituir los combustibles líquidos por gas natural. Para lograrlo, se fijaron el objetivo de pasar de 306 a 1000 estaciones de GNC en su país antes de finales de 2021.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Fieldbus redundante Carcasa 316L o cubierta de aluminio Cubierta de protección contra clima Ensamble de cable guiado Válvula de alivio Conexión de boquilla para purgado de gas Medidor de presión Conexión de boquilla de limpieza
Límites de la aplicación
Agujeros de fijación o guía para aplicaciones turbulentas Se recomienda desplazador PTFE para aplicación de alta viscosidad Se recomienda desplazador AlloyC276 para aplicaciones corrosivas La medición de la interfaz requiere diferencia mín. de 0,100 g / ml entre las capas
Measuring principle
Medición de tanques por servomecanismo / flotador
Característica / Aplicación
Servomedición de depósitos: Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfase, densidad puntual o perfil de densidad
Suministro / Comunicación
85-264 VCA
Temperatura ambiente
Estándar: -40 °C…60 °C 40 °F...140 °F) Para calibración conforme a estándares reglamentarios: -25 °C…55 °C (-13 °F...131 °F)
Temperatura del proceso
-200 °C...200 °C (-328 °F...392 °F)
Presión de proceso absoluta
hasta 25 bar (363 psi) abs
Partes húmedas
316L, AlloyC276, PTFE
Salida
Bus de campo: Modbus RS485, V1, HART Salida analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Salida de relé (Exd) Entradas: Entrada analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Entrada RTD de 2, 3 o 4 hilos Entrada discreta (Exd, pasiva/activa)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC
Opciones
Bus de campo redundante Recubierta de aluminio o caja de 316L Tapa de protección ambiental Conjunto de cable guía Válvula de descarga Conexión de boquilla de purga de gas Manómetro Conexión de la boquilla de limpieza
Especialidades
Medición de nivel para custody transfer Medición de la interfase Densidad puntual, medición del perfil de densidad
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .