Liquipoint FTW33
Detector de nivel enrasado y con compensación de adherencias
Excelentes resultados en aplicaciones específicas
El FTW33 resulta especialmente apropiado en aplicaciones donde se requiera una solución de detección no intrusiva, por ejemplo; en pequeñas tuberías, cuando se usa el método pigging de limpieza o en tanques con rascadores. Liquipoint FTW33 combina el principio de medida conductivo y capacitivo.
Perfecto para la industria alimentaria
El FTW33 no requiere de ninguna configuración para funcionar, es instalar y listo. Gracias a su compensación automática de adherencias el dispositivo detecta el nivel con fiabilidad. La calidad de la producción en procesos que contienen trozos de fruta u otros aglomerados no se ve afectada por un sensor intrusivo. Liquipoint FTW33 garantiza procesos seguros, una calidad de producto estable y asegura un óptimo funcionamiento en productos conductivos. Por supuesto, este detector de nivel cumple con los estándares internacionales higiénicos más exigentes y posee los certificados 3A y EHEDG.