El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Proline Prowirl 200

El nuevo caudalímetro vórtex revoluciona la medida de caudal de vapor, gas y líquidos

Prowirl 200 - La nueva generación de caudalímetros vórtex combina innovadores sensores, probados en aplicaciones reales, con el concepto a dos hilos para la medida de caudal y nivel. La primera función de alarma del mundo para la detección de vapor húmedo directamente en la tubería ofrece oportunidades únicas para el control de procesos. Como medidor de caudal de vórtex de múltiples variables, Prowirl 200 también garantiza un funcionamiento seguro y la gestión eficiente de la energía durante su funcionamiento.

Prowirl 200 es el resultado de 30 años de innovación y experiencia midiendo una amplia variedad de fluidos, como vapor (saturado, y sobrecalentado), gases comprimidos (aire, gas natural), nitrógeno, gases licuados (nitrógeno, oxígeno y petróleo), gases de combustión, dióxido de carbono, agua desmineralizada, disolventes, aceites térmicos, agua de alimentación de caldera y condensados. El diseño robusto del dispositivo también garantiza una medición fiable y de alta precisión en temperaturas de proceso entre -200 a 400 ° C (-328 a 752 ° F) y presiones de hasta 250 bar (3625 psi).

Múltiples funcionalidades para un rendimiento excelente

Como parte de la nueva generación de dispositivos Proline, Prowirl 200 cuenta con funciones excepcionales que garantizan la máxima flexibilidad para el diseño de la planta y la más alta fiabilidad en el funcionamiento:

  • Alarma de vapor húmedo para una operación segura y eficiente de los sistemas de vapor

  • La función de corrección de tramos rectos a la entrada del caudalímetro incluso con un mínimo espacio de instalación

  • Tecnología Heartbeat™ para el autodiagnóstico continuo y la verificación del dispositivo sin necesidad de interrumpir el proceso

  • Capacidad para definir las mezclas de gases libremente con hasta ocho componentes

Medición fiable a largo plazo

El sensor capacitivo DSC incorporado en el Prowirl 200 es especialmente duradero, asegurando la reproducibilidad y la precisión de los valores medidos incluso en las peores condiciones de proceso.

Con más de 300.000 equipos suministrados, este concepto de sensor ha demostrado su durabilidad durante décadas. Su diseño equilibrado hace que el sensor DSC sea resistente a la vibración de la planta, choques térmicos (> 150 K / s), así como golpes de ariete en las líneas de vapor. Además, el mismo sensor DSC puede utilizarse en todas las líneas de cualquier tamaño, reduciendo así el stock de repuestos de los clientes.

Sensores optimizados para la industria

Todos los caudalímetros vórtex Prowirl están calibrados en bancos de calibración acreditados (ISO / IEC 17025), lo cual garantiza la precisión y repetibilidad a largo plazo. Los sensores Prowirl están disponibles en varios diseños y con diferentes materiales para adaptarse a la condiciones de proceso.

Medición multivariable de caudal

Prowirl también está disponible con un sensor de temperatura de proceso integrado, esto permite mediciones en masa directa de vapor saturado. Los valores externos de presión y/o temperatura pueden añadirse utilizando la entrada de corriente opcional o vía HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus, que junto con el calculador integrado en el transmisor puede calcular variables como, la energía o la corrección de volumen de gases como aire comprimido o gas natural. Esto significa que, el Prowirl 200 ofrece todo lo necesario para un excelente control de procesos y la gestión integral de la energía en un solo dispositivo de medición.

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online