El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Nuevo detector de nivel de paleta rotativa para áridos

Soliswitch FTE20 satisface los requerimientos de la industria de forma simple y económica

Su diseño robusto y compacto hacen de Soliswitch FTE20 el sensor ideal para la industria de alimentación y bebidas, y procesamiento de materias primas. Su campo de aplicación incluye sólidos ligeros como cereales, pienso, granulados de plástico, yeso, cemento o astillas de madera - con densidades ≥ 80 g/l y con tamaños de hasta 50 mm.

Ventajas

  • Fácil instalación

  • Control de rotación automático (opcional)

  • Ajuste de la densidad del producto sin necesidad de herramientas

  • Detección de fallos sin necesidad de desinstalar el equipo

  • Cubierta de plástico robusta con tapa transparente

Práctico a todos los niveles

El principio de medida del detector de nivel de paleta rotativa se usa desde hace muchos años. Soliswitch lo combina con la tecnología de última generación. El dispositivo sigue ofreciendo una rápida y fácil instalación y puesta en marcha, así como una solución fiable y segura a un precio económico.

Consulte versiones y precios de Soliswitch FTE20 en el portal E-direct>>>

  • Detector de nivel de paleta rotativa Soliswitch FTE20 para sólidos granulados en la industria de alimentación y materias primas ©Endress+Hauser

    Soliswitch FTE20

  • Control de funcionamiento de Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser

    Control de funcionamiento

  • Supervisión óptica de rotación de Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser

    Supervisión óptica de rotación

  • Esquema de conexiones en la carcasa de Soliswitch FTE20

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online