El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Nuevos interruptores de nivel Liquiphant FTL31 y FTL33

Compacto, seguro y fácil de utilizar

Endress+Hauser ha ha fabricado y distribuido detectores de nivel durante más de tres décadas. Gracias al principio de funcionamiento vibratorio hemos creado el interruptor de nivel más seguro y fiable del mercado, que se completa ahora una nueva línea de productos: Liquiphant FTL31 para aplicaciones estándares, y FTL33 para aplicaciones higiénicas.

Gracias al principio de funcionamiento vibratorio, las mediciones no se ven afectadas por propiedades físicas del medio como la conductividad, constante dieléctrica o cambios de densidad. Como consecuencia, ni la espuma ni las turbulencias influyen en la medición, y no requiere calibración.

Ventajas

  • Operación segura, estable y universal gracias a su principio de funcionamiento

  • Certificado 3-A y EHEDG

  • Apto para limpiezas CIP y SIP garantizado hasta 150°C (versión higiénica)

  • Comprobación de funcionamiento gracias a indicación LED

  • Test externo de funcionamiento con imán

  • Diseño compacto para facilitar la instalación en espacios confinados o de difícil acceso

  • Cabezal robusto de acero inoxidable (316L)

Nuevo diseño

Compacto: El sensor vibratorio más pequeño del mercado con conexión roscada G1/2" y solo 38mm de horquillas.

Seguro: Diseñado de acuerdo a los más altos requisitos de calidad y sostenibilidad medioambiental, la auto-supervisión proporciona una conmutación segura incluso cuando se pierde alimentación. Independientemente de las propiedades del producto proporciona un punto de conmutación preciso.

Fácil: Sin necesidad de ajuste o configuración, sin necesidad de calibración durante la puesta en marcha o de herramientas especiales como consolas, programas,...

Aplicaciones

Los nuevos interrruptores de nivel Liquiphant FTL31/33 resultan ideales para aplicaciones en las que hasta ahora se han utilizado flotadores, interruptores conductivos u ópticos.

Liquiphant FTL31 - Sucesor de FTL20 y FTL260 - se puede instalar en tanques y tuberías. Se utiliza para la prevención de sobrellenado o protección de bombas en sistemas de limpieza y/o de filtrado, así como en tanques de refrigeración y/o lubricación, por ejemplo.

Liquiphant FTL33 - Sucesor de FTL20H - se utiliza en tanques de almacenamiento, recipientes de mezcla y tuberías, donde los requisitos internos y externos de higiene son particularmente estrictos.

Gama de productos E-direct

Los interruptores de nivel Liquiphant FTL31 y FTL33 forman parte de la amplia gama de equipos E-direct. Concebidos para aplicaciones básicas, los productos E-direct son económicos, fáciles de seleccionar y de rápida entrega, con la garantía de calidad de Endress+Hauser.

Más información sobre E-direct y acceso al portal >>>

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online