Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Deltabar FMD72: Medición electrónica de presión diferencial

Medición libre de capilares y tuberías de impulsión

Fecha de publicación: 01.10.2014

Máxima exactitud a un precio económico

Los sistemas con capilares son muy sensibles a la temperatura ambiente, causando incertidumbre en la medición.

Medición de presión diferencial ©Endress+Hauser

La medición electrónica de la presión diferencial elimina la incertidumbre hasta en un 95%. Además se reduce el tiempo de respuesta: hasta 10 veces más rápido. Desde su fase de diseño, el Deltabar FMD72 ha sido concebido para minimizar los costes de explotación: menor tiempo de instalación, mínimo mantenimiento y sencillez en el sistema de recambios, ya que los componentes se pueden sustituir individualmente según sea necesario.

Características del equipo

  • Medición de nivel, volumen o masa de un líquido en depósitos presurizados.

  • Un sensor mide la presión hidrostática (alta presión), el segundo sensor mide la presión de carga (baja presión) y el transmisor calcula la presión diferencial.

  • El sensor y el transmisor se conectan mediante un cable eléctrico industrial estándar. El transmisor puede ubicarse separado de los sensores, en un área segura, de fácil visibilidad y accesible.

  • El sensor mide con una exactitud del 0,075% dentro de un rango de medición de -1 a 10 bar (-15 a 150 psi), con temperaturas de proceso comprendidas entre -40 y 125 ºC.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.