El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

La sonda de nivel adecuada para cada aplicación

I+D en medición de presión

2013: Con el Waterpilot, Endress+Hauser ofrece una gama completa de productos para la gestión eficiente del agua. Las sondas de nivel FMX167 o FMX21 disponen de una célula cerámica de medición que es muy precisa, estable a largo plazo y robusta.

Ventajas

  • Célula cerámica de medición muy precisa, estable a largo plazo y robusta

  • Medición simultánea de nivel y temperatura si se tiene integrada la sonda opcional de temperatura Pt100

  • Todos los certificados de homologación relevantes para la industria del agua (KTW, NSF, ACS, ATEX, FM, CSA)

  • Amplia gama de aplicaciones con cable de PE, FEP o PUR resistente a luz UV

  • Al ser el cable acortable y el rango de medida ajustable según necesidad mediante HART® (opcional), se reduce la cantidad de variantes y aumenta la flexibilidad

  • Cabezal de aluminio muy resistente y apto para agua de consumo

La tecnología de medición adecuada para una gestión eficiente del agua

El agua es uno de los recursos más importantes que ofrece nuestro planeta. Pero es también el recurso que escasea cada vez más. Por este motivo, es preciso crear soluciones eficientes y de futuro para el tratamiento y depuración de aguas. Endress+Hauser detectó esta tendencia desde hace ya cierto tiempo y contribuye a la mayor eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas mediante productos y servicios de máxima exactitud y calidad. Unos de sus productos más utilizados para gestionar eficientemente el agua son las sondas de nivel.

FMX167 – la sonda de nivel universal

La medición de nivel en pozos profundos y en pozos de bombeo son aplicaciones típicas del Waterpilot FMX167.

El Waterpilot es un medidor de nivel apto para agua potable que dispone de un sensor robusto cerámico y un medidor de temperatura, y todo esto confinado en un diámetro de tan solo 22 mm. Permite realizar mediciones en tubos de lo más estrechos. Además, puede suministrarse con un diseño robusto para aplicaciones en aguas residuales o fangos, así como con una construcción libre de metal para el uso a largo plazo en agua salada.

FMX21 – la sonda de nivel universal con rango de medición ajustable

La sonda de nivel FMX21 es una versión posterior del FMX167. Además de todas las características del FMX167, ofrece mayor precisión y su rango de medición es ajustable mediante el protocolo HART®. Al ofrecer la posibilidad de ajustar el rango de medición y de acortar también la longitud del cable, se tiene la ventaja, sobre todo en grandes proyectos, de poder pedir sondas de una única configuración e instalarlas y adaptarlas luego en campo a las condiciones existentes.

Se evitan por tanto todas las complicaciones que supone distribuir distintas sondas para una misma planta.

Haga clic aquí para leer el artículo completo >>>

  • Principio de medición de presión

  • Waterpilot para agua residual, agua salada y agua potable ©Endress+Hauser

    Waterpilot para agua residual, agua salada y agua potable

  • Accesorios Waterpilot ©Endress+Hauser

    Accesorios Waterpilot

  • Deltapilot con electrónica separada ©Endress+Hauser

    Deltapilot con electrónica separada

  • Waterpilot para agua residual, agua salada y agua potable ©Endress+Hauser

    Waterpilot para agua potable, agua residual y agua salada

Herramientas online