El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Innovaciones en la medida de caudal de biogás

Prosonic Flow B200, la solución en la medida de caudal de biogás

El mercado de las plantas de biogás ha crecido mucho en los últimos años. El gas producido en plantas de biogás y en vertederos contiene una cantidad considerable de energía y un contenido en metano altamente dañino para la atmósfera. Los caudalímetros por ultrasonidos se han utilizado desde hace varios años en las medidas de caudal de líquidos y gases.

Ventajas

  • No hay obstrucciones y, por lo tanto, no hay pérdida de carga

  • No existen partes móviles y es un caudalímetro sin mantenimiento

  • Buen resultado dinámico (30:1) y medida a bajos caudales

  • Buena precisión (1,5% de la lectura a velocidades por encima de 3 m/s)

  • No hay ninguna influencia por condensaciones de humedad

  • Medida de caudal bidireccional

  • Medida de biogás incluso a bajas presiones

El CH4 es 21 veces más peligroso para la atmósfera que el CO2. Como consecuencia, las Naciones Unidas apoyan la creación de plantas de biogás para reducir el impacto que este gas tiene en la atmósfera. Además, el control del proceso en estas plantas requiere medir la calidad de sus parámetros, entre los cuales se encuentran la medida del caudal de biogás y su análisis.

Por estos motivos, en los últimos tiempos en Endress+Hauser hemos introducido en el mercado algunas novedades importantes para las plantas de biogás y disponemos de una amplia experiencia de aplicaciones con biogás en el mundo entero.

¿Por qué medir el caudal de biogás?

Si se cuenta con una medida fiable de caudal, la energía que produce una planta de biogás puede ser registrada, visualizada y documentada. Como consecuencia, el operador gana en seguridad y reduce el tiempo y los costes operativos. La medida de caudal de biogás se realiza en varios puntos, usualmente a la salida del digestor, la antorcha y a la entrada de la planta de compresores o la caldera.

El objetivo de estas mediciones es suministrar información acerca de:

  • La eficiencia del digestor

  • La eficiencia y el tamaño de la planta de compresores

  • La cantidad de metano utilizado en compresores, caldera o antorcha

Características del gas

La medida de biogás, sin embargo, es una de las más difíciles por sus propias condiciones. El gas muestra las siguientes características:

  • Alta humedad

  • Baja y variable presión de proceso (entre 15 y 45 mbar relativos)

  • Composición variable (variando el contenido de metano)

  • Corrosivo (tanto el CO2 y el H2S son muy corrosivos en presencia de humedad)

  • Gran variación de caudal dependiendo de la producción de biogás

  • Bajo caudal

La solución en la medida de caudal de biogás

Los clientes de Endress+Hauser han utilizado presión diferencial, vortex y másicos térmicos en miles de aplicaciones para la medida de caudal de biogás. La medida de caudal por presión diferencial ofrece la ventaja de que los elementos deprimógenos de caudal, como las placas de orificio, están estandarizados por la ISO 5167 y que, además, fue el primer principio de medida utilizado. Para la medida de caudal de biogás húmedo se utilizan placas de orificio que incluyen un orificio de drenaje para permitir el paso de los condensados. Sin embargo, a bajos caudales con alta presencia de humedad aparecen grandes errores de lectura.

Innovación: Medición de biogás con ultrasonidos

Con el paso de los años, en Endress+Hauser hemos desarrollado caudalímetros que cumplen los requisitos de aplicaciones específicas.

Por ejemplo, el LPGmass es un caudalímetro específico para LPG (gas licuado), mientras que el CNGmass se utiliza para la medida de CNG (gas natural comprimido). También hemos desarrollado el caudalímetro Prosonic Flow B200, que resuelve con éxito las medidas de caudal de biogás y gases de vertederos. El Prosonic Flow B200 incorpora una sonda de temperatura y la presión puede leerse digitalmente a través de un sensor externo. Esto permite determinar el contenido de metano con una imprecisión de sólo el 2%.

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online