El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

La membrana más pequeña de máxima precisión

I+D en medición de presión

2010: En las plantas farmacéuticas utilizan frecuentemente transmisores de presión dotados con un sello separador. Las razones son las altas temperaturas durante los procesos de esterilización y las formas constructivas especiales o conexiones a proceso especiales que se requieren. El Cerabar M PMP51 ofrece máxima precisión durante la esterilización, a pesar de las variaciones de temperatura, incluso sin sello separador. El tamaño de los instrumentos se ajusta a la tendencia progresiva de miniaturización de las instalaciones farmacéuticas y, además, reduce los costes de adquisición.

Ventajas

  • Junto con el Deltapilot M FMB50 con célula de medición CONTITE™ (membrana de Hastelloy y comportamiento ideal frente a choques de temperatura) y el Cerabar M PMC51 con célula de medición cerámica libre de aceites (con detección de rotura de membrana), la gama de instrumentos M ofrece el sensor ideal para cada aplicación.

  • La homogeneidad de sus componentes le permite reducir el stock de equipos en su planta. Los cabezales, la electrónica y las pantallas son de uso universal en toda la clase M, le permite ahorrar tiempo y dinero en MRO y gestión de stock.

  • La puesta en marcha resulta muy sencilla ya que el equipo dispone de una configuración básica guiada.

Máxima precisión evitando los efectos térmicos durante la esterilización

Las tuberías pequeñas requieren membranas de medición pequeñas, montadas a ras y sin espacios muertos. Los cambios de temperatura de proceso siempre tienen alguna influencia sobre la señal de salida de presión. En el caso de un transmisor de presión dotado con sello separador, este error por temperatura se cuantifica mediante el denominado coeficiente término Tk (expresado en mbar/10K). Cuanto mayor es la diferencia de temperatura y menor es la membrana, mayor es la influencia térmica.

Un ejemplo práctico

Si la variación de temperatura durante una esterilización es de 90 °C, con sello separador, con conexión Clamp de 2" presenta un error sistemático de medición de unos 9 mbar aproximadamente. En cambio, una membrana con conexión Clamp de 1", unos 98 mbar. Cuanto menor es el rango de medida configurado, tanto mayor es el error relativo de medición.

La solución: Prescindir del sello separador, p. ej., con el Cerabar M PMP51

El nuevo sensor Cerabar M PMP51 no solo cumple los requisitos de ASME-BPE, sino que también dispone de una gran variedad de conexiones a proceso rasantes y pequeñas. El sensor piezorresistivo está compensado en temperatura y minimiza por tanto los efectos térmicos. El diámetro de la membrana ya no afecta a la precisión de la medición. Si a pesar de todo fuera necesario utilizar un sello separador, recomendamos seleccionarlo mediante el Applicator Sizing Diaphragm Seal.

Extras para la industria de las ciencias de la vida

También puede disponerse opcionalmente de características y documentación requeridas específicamente en la industria farmacéutica, como el acabado electropulido 0,38 μm, una declaración de conformidad según FDA o un certificado de cumplimiento según ASME-BPE.

  • Cerabar M PMP51  de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Cerabar M PMP51 de Endress+Hauser

  • Principio de medición de presión

  • Plataforma de presión M ©Endress+Hauser

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online