El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Digitalice su medida de conductividad con Memosens

Los sensores Condumax digitalizan su valor de medida y lo transmiten como una señal digital

El valor de medida se digitaliza en un primer paso en el sensor y se transmite como una señal digital, sin interferencias, al transmisor para su posterior procesamiento.

Ventajas

  • Todos los datos básicos del sensor se guardan digitalmente en el sensor y están disponibles en el transmisor.

  • Los sensores se pueden intercambiar entre puntos de medida diferentes, sin tener que repetir las calibraciones.

  • Los sensores Condumax se pueden calibrar en el laboratorio o en planta y poner en marcha en un corto periodo de tiempo

¿Por qué se mide la conductividad?

La medida de conductividad es un parámetro importante en farmacia, alimentación y energía.

Las principales aplicaciones son:

  • La monitorización de los intercambiadores iónicos.

  • Osmosis Inversas

  • Aguas para inyectables (WFI)

  • Control del agua de circuitos de refrigeración

Condumax CLS15D, con dos constantes de celda

  • K=0,01 y rango de medida 0,04 a 20 µS/cm

  • K =0,1 y rango de medida 0,1 a 200 µS/cm

  • Condiciones de proceso: 12 bar / 20°C y 1bar / 130°C

  • Diferentes conexiones a proceso y disponibilidad de certificados de rugosidad así como de materiales

Condumax CLS16D, con una constante de celda

  • K=0,1 y rango de medida de 0,04 a 500 µS/cm

  • Condiciones de proceso: 12 bar / 20°C y 4 bar /120°C

  • Diferentes conexiones a proceso y disponibilidad de certificados de rugosidad así como de materiales

Condumax CLS21D, con una constante de celda

  • K= 1 y rango de medida de 10 µS/cm a 20 mS/cm

  • Condiciones de proceso: 16 bar / 20°C y 1 bar /150°C

  • Sensor fabricado en PES con electrodos de grafito se aplica en procesos de conductividades medias altas

Transmisor Liquiline M a dos hilos: Funcionamiento simple e intuitivo

  • Gran pantalla, dígitos de 22 mm de altura

  • Cuatro teclas de función: calibración, mantenimiento, ayuda y parametrización

  • Protocolos de comunicación: HART, PROFIBUS y FIELDBUS FOUNDATION.

  • Versión ATEX disponible

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online