El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Radar guiado Levelflex FMP5x

Levelflex, líderes en medición de nivel por microonda guiada

La generación de Levelflex FMP5x está compuesta por ocho instrumentos que cubren desde las aplicaciones de medición de nivel más básicas, hasta aplicaciones que requieren un instrumento de altas prestaciones para la medida de nivel con alta presión o temperatura. Es más, el Levelflex FMP55 es el único radar guiado del mercado capaz de medir la interfase utilizando dos tecnologías combinadas, TDR (Time-domain reflectometer) y sistema capacitivo.

Seguridad

  • Nunca pierde la señal del nivel: Levelflex calcula automáticamente la constante dieléctrica del producto y la utiliza para calcular el nivel en caso de que se pierda el eco reflejado p.e. en la medida de nivel de aceite a 400 grados centígrados.

  • El hardware y el software han sido desarrollados según IEC 61508 (SIL).

  • Cumple con todos los requisitos de seguridad para ser utilizado en zonas con riesgo de explosión.

Precisión

  • Levelflex incluye algoritmos de evaluación para garantizar una medida de nivel precisa.

  • Seguimiento y cálculo automático de ecos reflejados: descarta ecos falsos y garantiza el seguimiento del eco reflejado por el producto de proceso.

  • Mediante el programa FieldCare, puede realizarse una puesta en marcha segura.

Eficiencia

  • Puesta en marcha a través de menú guiado en español (local o remoto) para facilitar la configuración y el mantenimiento.

  • El HistoROM, incluido en todos los instrumentos, guarda una copia de todos los parámetros de configuración del transmisor, permitiendo el cambio de electrónica sin realizar ningún tipo de ajuste.

  • En la medida de interfase, Levelflex FMP55 es el único microondas guiado del mercado capaz de funcionar automáticamente con la tecnología TDR o bien con el sistema capacitivo.

  • Vídeo de puesta en marcha de Levelflex FMP5x y Micropilot FMR5x

  • Principio de medida de "Time of flight"

  • Levelflex FMP55 garantiza la medición simultania, redundante y segura de nivel general e interfase, mediante la combinación de radar guiado y tecnología de capacitancia.

  • "Multi Echo Tracking"

  • Medición de nivel segura y precisa incluso en presencia de interferencias en el tanque

  • Gestión de datos - HistoROM

  • Medición de nivel fiable y universal

  • Medición de nivel precisa en líquidos con vapor o fase gas

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online