Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitorización rentable con WirelessHART

La solución ideal para monitorizar variables importantes de proceso que resultarían muy costosas por la vía tradicional

Fecha de publicación: 28.11.2014

¿Cómo funciona?

  • El protocolo de comunicación WirelessHART incorpora barreras de seguridad que garantizan una comunicación fiable y segura.

  • La red se distribuye en forma de malla y la transmisión se auto-organiza, incluso cuando existen obstáculos o interferencias que puedan interrumpir la comunicación.

Visión digital: la información que necesita cuando la necesita

La pasarela de WirelessHART recopila los valores medidos en intervalos de tiempo regulares y transmite la información del punto de medición así como el estado de la batería de cada punto de medida de la red.

El protocolo HART brinda mucha más información que un simple punto de medida 4...20mA, proporciona acceso al estado y diagnósticos del instrumento, incrementando la seguridad en la medida y la posibilidad de optimizar el rendimiento de su aplicación.

Ahorre energía y costes

Dado que el protocolo HART se basa en una comunicación digital, el instrumento de medición puede ser configurado para que trabaje de forma totalmente digital.

Ahorre energía y costes ©Endress+Hauser

Como consecuencia, la energía consumida se vería reducida notablemente, el equipo operaría en un valor fijo de 4mA a diferencia de los equipos analógicos que pueden variar de 4…20mA. De esta forma, se puede ahorrar entre un 40 – 60% de la energía de un día de funcionamiento normal. Esto puede no tener mucho valor en un equipo aislado, pero en el conjunto de equipos que hay en una planta, el ahorro energético que representa es importante.

Soluciones de temperatura en aplicaciones multipunto

Soluciones de temperatura en aplicaciones multipunto ©Endress+Hauser

El protocolo HART multidrop permite que en un adaptador WirelessHART se puedan conectar hasta 4 puntos de medida. Esto incluye puntos multicanal como el transmisor de temperatura iTEMP TMT82 de Endress+Hauser, brindando la posibilidad de recibir dos lecturas de temperatura en un solo transmisor.

Más información >>>

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.