El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Transmisores de presión Clase M

Soluciones y flexibilidad para problemas imprevistos en planta

La nueva línea de transmisores de la Clase M facilita la actualización de plantas industriales con sistemas de comunicación digital como HART o WirelessHART. Puede ser un proceso difícil de realizar de una sola vez, pero la Clase M permite al usuario la instalación de instrumentos según sus necesidades.

Una gama revolucionaria

La familia de transmisores Cerabar M se puede utilizar para la medición de presión absoluta o relativa, ya sea de gases o líquidos y en cualquier proceso.

Los transmisores Cerabar M disponen de un cabezal de acero inoxidable o aluminio con un recubrimiento protector al polvo. El cabezal de acero inoxidable es apto para aplicaciones higiénicas. Con el sello apropiado, el Cerabar M puede utilizarse para aplicaciones de oxígeno, hidrógeno, libres de silicona y gases de alta pureza. También ofrece certificados ATEX, FM, CSA, NEPSI y IEC Ex para su uso en áreas peligrosas. Otras aplicaciones típicas son la medición de nivel, volumen y masa.

Cerabar M está disponible en tres modelos

  • PMC51: con células cerámicas con sensor capacitivo

  • PMP51: con sensor piezoresisitivo de silicio dotado de una membrana metálica

  • PMP55: con sello diafragma para condiciones extremas

Los equipos pueden instalarse tanto en tanque como en tubería con la posibilidad de electrónica remota – ya sea en posición vertical u horizontal. El display ofrece un giro de 360 ° (rotación en pasos de 90°), lo que facilita la lectura del valor medido.

Características

Los transmisores de Clase M tienen una salida 4-20mA analógica de 2 hilos, junto con la comunicación digital HART 6.0 superpuesta. La operación remota es posible gracias al terminal HART Field Communicator o el Field Xpert PDA, con tecnología Wireless y pantalla táctil de 3,5 pulgadas. Los transmisores también pueden ser configurados con el software FieldCare de Endress+Hauser, basado en la tecnología FDT.

Medición de presión

El rango de medición es de 10 mbar a 400 bar (0,15 a 6.000 psi), dependiendo del modelo, junto con una exactitud del 0,075% y una dinámica de medida de 100:1, hacen de la Clase M un equipo perfecto. Además, gracias a su sello diafragma, soporta temperaturas de hasta 400 ºC (752 ºF).

El indicador de cristal líquido (LCD) de cuatro líneas ofrece la posibilidad de mostrar in-situ la lectura del valor de la medición y la configuración del transmisor. El display muestra el valor medido, además de mensajes de notificación y fallo, para ayudar al usuario en cualquier estado de operación.

  • Membrana cerámica ©Endress+Hauser

    Membrana cerámica

  • Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana cerámica, PMC51. ©Endress+Hauser

    Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana cerámica, PMC51.

  • Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana cerámica, PMC51. ©Endress+Hauser

    Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana cerámica, PMC51.

  • Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana metálica, PMP51. ©Endress+Hauser

    Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana metálica, PMP51.

  •  Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana metálica, PMP51. ©Endress+Hauser

    Transmisor de presión relativa o absoluta, con membrana metálica, PMP51.

  • Transmisor de presión relativa o absoluta, con sello separador metálico, PMP55. ©Endress+Hauser

    Transmisor de presión relativa o absoluta, con sello separador metálico, PMP55.

  •  Transmisor de presión relativa o absoluta, con sello separador metálico, PMP55. ©Endress+Hauser

    Transmisor de presión relativa o absoluta, con sello separador metálico, PMP55.

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online