
Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,05 a 2,5 mg/l PO4-P (método del azul de molibdeno)
0,05 a 10 mg/l PO4-P (método azul)
0,05 a 10 mg/l con función de disolución a un máximo de 2,5 a 500 mg/l PO4-P (método azul)
0,5 a 20 mg/l PO4-P (método amarillo)
0,5 a 50 mg/l PO4-P (método amarillo)
0,5 a 50 mg/l con función de disolución a un máximo de 10 a 1.000 mg/l PO4-P (método amarillo) -
Temperatura del proceso
–4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)
-
Presión de proceso
Con presión atmosférica, <0,2 bar
Ámbito de aplicación
Liquiline System CA80PH ofrece medición en línea de ortofosfatos para la dosificación exacta de los precipitantes en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales. Como todos los analizadores de Liquiline System, ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta 4 sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas. así como el bajo consumo de reactivos, le ahorra costes operativos. Su función de diagnóstico avanzado con acceso remoto garantiza la seguridad del proceso y le ayuda proporcionando la documentación de proceso a las autoridades.
Liquiline System CA80PH le ayuda en la optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Monitoriza y controla:
La dosificación de precipitante en tanques de aireación
Las salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales
En aplicaciones industriales, Liquiline System CA80PH se usa para monitorizar los ciclos del agua de refrigeración.
Ventajas
Puesta en marcha rápida y fácil conexión y funcionamiento gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo
Fácil actualización o añadido de funciones, incluso una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens
Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso
Costes operativos más bajos gracias a la calibración y limpieza automáticas y a una vida útil prolongada de los reactivos gracias al módulo de refrigeración
Disponible con sendos métodos de medición estandarizados para cubrir todo tipo de aplicaciones: el método al azul de molibdeno y el método al amarillo de vanadato-molibdato
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Versión en español - 05/2024
Analizador colorimétrico de ortofosfatos (método del vanadato-molibdato)
EN ES 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Idioma:
Español
Versión:
23/05/2024
Tamaño del archivo:
6.5 MB
Nombre del archivo:
BA01435CES_0724-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Analizador colorimétrico de ortofosfatos
EN ES 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Idioma:
Español
Versión:
23/05/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
TI01219CES_0724-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Analizador colorimétrico de ortofosfatos (método del vanadato-molibdato)
EN ES 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Idioma:
Español
Versión:
23/05/2024
Tamaño del archivo:
6.5 MB
Nombre del archivo:
BA01435CES_0724-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memosens
Entradas de sensor con protocolo Memosens
EN ES 30/05/202228/02/2019Idioma:
Español
Versión:
30/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01245CES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Analizador colorimétrico de ortofosfato ( método azul)
EN ES 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Idioma:
Español
Versión:
23/05/2024
Tamaño del archivo:
6.5 MB
Nombre del archivo:
BA01416CES_0724-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiline System CA80PH
Analizador colorimétrico de ortofosfatos
EN ES 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Idioma:
Español
Versión:
31/05/2021
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
KA01186CES_0621.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
This instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN ES 09/05/2025Idioma:
Inglés
Versión:
09/05/2025
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-05_09-05-2025.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN ES 28/11/2022Idioma:
Inglés
Versión:
28/11/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN ES 30/06/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/06/2025
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kit manual for CAV800: Maintenance
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
EN ES 09/05/2025Idioma:
Inglés
Versión:
09/05/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN ES 22/05/202511/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
22/05/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-