Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 1 mm, transferencia de custodia
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar
(Vacío ... 362 psi) -
Máx. distancia de medición
40 m (131 pies)
-
Principales partes húmedas
316L + PTFE
Ámbito de aplicación
El Micropilot FMR532 se usa en aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B El radar de espacio abierto FMR532 con antena plana es específicamente apto para aplicaciones con tubo tranquilizador. El Micropilot FMR532 ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.
Con antena plana particularmente apta para aplicaciones con tubo tranquilizador con rangos
hasta 38 m (124 ft).
Conexión a proceso: bridada
Temperatura: -40 a +150°C (-40 a +302°F)
Presión: de vacío hasta +25 bar (de vacío hasta +362 psi)
Rango de medida máximo: 38 m (124 ft)
Precisión: superior a ±1 mm
Banda C: 6 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval
Ventajas
Precisión de 0,8 mm (valor 2σ)
Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)
Aplicable como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición de tanques a través del Tank Side Monitor NRF590
Sencillo ajuste en campo desde el indicador alfanumérico guiado por menús
Puesta en marcha, documentación y diagnósticos sencillos mediante tecnología FDT/DTM (FieldCare)
Ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.
El diseño único de goteo de la antena elimina errores de medición debido a la acumulación de condensación
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
FMR532 - Micropilot S
Versión en español - 11/2010
Micropilot S FMR532 - Instrucciones de operación
EN ES 07/02/201430/11/201023/07/200928/06/200601/04/2004Idioma:
Español
Versión:
30/11/2010
Tamaño del archivo:
10.7 MB
Nombre del archivo:
FMR532ES.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot S FMR530 Technical Information
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN ES 09/12/201610/05/201607/02/201430/10/201023/07/2009Idioma:
Inglés
Versión:
09/12/2016
Tamaño del archivo:
954.1 KB
Nombre del archivo:
TI00344FEN_1616.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Información técnica
Sistema de Gestiónde Inventarios con software integrado
completamente para operación con navegador de web estándarEN ES 03/04/2008Idioma:
Español
Versión:
03/04/2008
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
TI419FES_0508.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot S FMR532 Technical Information
Level-Radar
Level transmitter for continuous and non-contact precision level
measurementEN ES 09/12/201610/05/201605/02/201507/02/2014Idioma:
Inglés
Versión:
09/12/2016
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01122FEN_0416.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot S FMR530, FMR531, FMR532, FMR533 HART Description of Instrument Functions
Smart Transmitter for continuous and non-contact precision level
measurement
For custody transfer and inventory control
applications with NMi- and PTB-approvalsEN ES 07/02/201423/07/200928/06/200601/04/2004Idioma:
Inglés
Versión:
07/02/2014
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA00217FEN_1313.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
FMR532 - Micropilot S
Micropilot S FMR532 - Instrucciones de operación
EN ES 07/02/201430/11/201023/07/200928/06/200601/04/2004Idioma:
Español
Versión:
30/11/2010
Tamaño del archivo:
10.7 MB
Nombre del archivo:
FMR532ES.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
EN ES 01/12/2000Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2000
Tamaño del archivo:
716.8 KB
Nombre del archivo:
KA161FA2.PDF
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN ES 27/06/200731/05/2007Idioma:
Inglés
Versión:
27/06/2007
Tamaño del archivo:
235.5 KB
Nombre del archivo:
KA137Fa6_0607.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN ES 13/05/2015Idioma:
Inglés
Versión:
13/05/2015
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot S FMR532 HART Brief Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN ES 07/02/201430/11/2009Idioma:
Inglés
Versión:
07/02/2014
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01057FEN_1313.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN ES 15/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/04/2021
Tamaño del archivo:
19.1 KB
Nombre del archivo:
KA00558F00_A2.pdf
-