Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 1 mm
-
Temperatura del proceso
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Trompeta: Vacío ... 16 bares (232 psi)
Parabólica: Vacío ... 6 bares (87 psi)
Uso de UNIbrida: Vacío...1 bar (14.5 psi) -
Principales partes húmedas
316L
Ámbito de aplicación
El equipo Micropilot FMR540 se usa para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con los certificados NMi y PTB y cumple los requisitos según OIML R85 y API 3.1B. El equipo FMR540 con antena parabólica es especialmente apto para aplicaciones sin contacto hasta 40 m, y con antena de trompeta para aplicaciones sin contacto que no permiten el uso de una antena parabólica por la geometría del depósito/tubuladura. Instalación económica y sencilla mediante cable a 4 hilos con protocolo HART y alimentación de 24 V en CC intrínsecamente segura.
La antena parabólica apta para aplicaciones sin contacto hasta 40 m ofrece un elevado nivel de focalización para aplicaciones con la tubuladura situada cerca de la pared del depósito, antenas de trompeta de DN 100/4" aptas para aplicaciones sin contacto.
Conexión a proceso: bridada
Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)
Presión: del vacío hasta +16 bar (del vacío hasta +232 psi)
Rango de medida máximo: 40 m (131 ft)
Precisión: superior a ±1 mm
Banda K: 26 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones y Custody Transfer (facturación), prevención de sobrellenados WHG, SIL
Ventajas
Exactitud de medición superior a 1 mm
Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)
Para uso como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición mediante el dispositivo Tank Side Monitor NRF590
Instalación económica y sencilla mediante cable a 4 hilos con protocolo HART y alimentación de 24 V en CC intrínsecamente segura
Dispositivo de alineación para compensar cualquier inclinación de las bridas
Sencillo ajuste en campo desde el indicador alfanumérico guiado por menús
Puesta en marcha, documentación y diagnósticos sencillos mediante el software de configuración (FieldCare)
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot S FMR540 Información técnica
Versión en español - 11/2010
Transmisor de nivel radar Transmisor de nivel continuo para medición precisa de nivel continuo y sin contacto. Para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB.
EN ES 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Idioma:
Español
Versión:
30/11/2010
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI00412FES_1310.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of electronics on Micropilot S FMR540
Versión en inglés - 04/2012
Exchange of electronics onMicropilot S FMR540
EN ES 24/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2012
Tamaño del archivo:
533.4 KB
Nombre del archivo:
KA00669FA2_0407.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Información técnica
Sistema de Gestiónde Inventarios con software integrado
completamente para operación con navegador de web estándarEN ES 03/04/2008Idioma:
Español
Versión:
03/04/2008
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
TI419FES_0508.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot S FMR540 Información técnica
Transmisor de nivel radar
Transmisor de nivel continuo para medición precisa de nivel
continuo y sin contacto. Para aplicaciones de Custody Transfer
(facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB.EN ES 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Idioma:
Español
Versión:
30/11/2010
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI00412FES_1310.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot S FMR540 HART Manual de instrucciones
Transmisor de nivel radar
EN ES 13/08/201407/02/201430/11/201021/10/200915/02/2008Idioma:
Español
Versión:
30/11/2010
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
BA00326FES_1310.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot S FMR540 HART Descripción de las funciones del equipo
Transmisor de nivel radar
EN ES 13/08/201407/02/201421/10/200901/04/200911/12/2006Idioma:
Español
Versión:
01/04/2009
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
BA341FES_0409.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of electronics on Micropilot S FMR540
Exchange of electronics onMicropilot S FMR540
EN ES 24/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2012
Tamaño del archivo:
533.4 KB
Nombre del archivo:
KA00669FA2_0407.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN ES 21/10/200914/02/200828/11/200622/09/2006Idioma:
Inglés
Versión:
21/10/2009
Tamaño del archivo:
621.2 KB
Nombre del archivo:
KA274FEN_1009.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN ES 13/05/2015Idioma:
Inglés
Versión:
13/05/2015
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN ES 22/09/2006Idioma:
Inglés
Versión:
22/09/2006
Tamaño del archivo:
269.3 KB
Nombre del archivo:
KA275FA6.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot S FMR540 HART
Smart Transmitter for continuous and non-contact precision level
measurement. For custody transfer and inventory control
applications with NMi and PTB approvals.EN ES 15/11/2006Idioma:
Inglés
Versión:
15/11/2006
Tamaño del archivo:
104.3 KB
Nombre del archivo:
KA255FA2.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot S FMR540 HART Brief Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN ES 13/08/201407/02/201430/11/2009Idioma:
Inglés
Versión:
13/08/2014
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
KA01059FEN_1414.pdf
-