Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Levelflex FMP56 - Radar guiado

Medición por radar guiado / Time-of-Flight
Levelflex FMP56

Modelo base eficiente económicamente para todas las aplicaciones de nivel de sólidos granulados.

FMP56
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Sonda de cable: +/-2 mm (0.08 in)

  • Temperatura del proceso

    –40...+120 °C
    (–40...+248 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...16bar
    (Vacío...232psi)

  • Máx. distancia de medición

    Cable: 12 m (40 pies) Mín. DK > 1.4

  • Principales partes húmedas

    Sonda de cable:
    304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA

Ámbito de aplicación

Levelflex FMP56 está especialmente diseñado para ciclos productivos ligeros mientras tienen lugar en silos y depósitos de almacenamiento de sólidos. El radar guiado FMP56 ofrece fiabilidad máxima incluso en el caso de entornos pulverulentos en silos estrechos o contenedores con obstáculos. Levelflex FMP56 se usa la para la medición continua de nivel de sólidos pulverulentos hasta granulados. El polvo, los ruidos de llenado, las capas de temperatura y las capas de gas no interfieren en la medición.

Versión con sonda de cable.

  • Conexiones a proceso: rosca o brida de adaptador

  • Temperatura: -40 a +120 °C (-40 a +248 °F)

  • Presión: -1 a +16 bar (-14,5 a +232 psi)

  • Rango de medida máximo: 12 m (39 ft)

  • Precisión: ± 2 mm (0,08")

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, protocolo de linealidad a 5 puntos, SIL.

Ventajas

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor