El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Asistencia cerca de usted.

Online Shop

Introduzca sus claves de usuario para acceder a la Tienda Online y haga su pedido 24/7. Además, puede comprobar los precios de los productos y los plazos de entrega, o pedir una oferta.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Medición ultrasónica / tiempo de retorno (ToF)
Prosonic FMU30

Equipo polivalente y económico para aplicaciones de medición de nivel en líquidos y sólidos granulados

  • Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser
  • Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser
  • Aplicación de aguas residuales con Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición del tiempo de retorno

Gama de aplicaciones completa, desde la monitorización de nivel en plantas de tratamiento de aguas residuales y depósitos de aguas de proceso hasta aplicaciones para carga, almacenamiento y depósitos de amortiguación. El sensor ultrasónico FMU30 proporciona unos algoritmos de software probados y todos los mensajes de aviso y alarma se muestran en un indicador de cuatro líneas de textos sencillos que garantiza fácil solución para los problemas. La curva envolvente también puede visualizarse en el indicador. Puesto que los resultados del análisis se visualizan directamente en campo, garantiza un diagnóstico rápido y exacto de los errores.

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas

  • Curvas envolventes en el indicador de campo para un diagnóstico fácil

  • Funciones de linealización (hasta 32 puntos) para la conversión del valor medido a cualquier unidad de longitud volumen o caudal

  • El método de medición no invasivo minimiza los requisitos operativos

  • Posibilidad de instalación a partir de roscas G 1½ o 1½ NPT en adelante

  • Sensor de temperatura integrado para la corrección automática de la temperatura en función de la velocidad del sonido

Ámbito de aplicación

Equipo a dos hilos para medición continua no invasiva de nivel y caudal.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Temperatura: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Presión: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)

  • Distancia de medición máxima:
    Sensor 1½" para líquidos 5 m (16 pies) y para sólidos granulados 2 m (6,6 pies),
    Sensor 2" para líquidos 8 m (26 pies) y para sólidos granulados 3,5 m (11 pies)

  • Distancia de bloqueo:
    Sensor 1½" 0,25 m (0,8 pies),
    Sensor 2" 0,35 m (1,15 pies)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Servicio técnico

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 12 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar e-mail www.es.endress.com

Noticias relacionadas

Herramientas online