Title

Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Calibración de Caudal en planta

Ahorre tiempo, reduzca costes y mejore la precisión y la calidad de su proceso

Banco de calibración móvill

En 2011 Endress+Hauser introdujo en España su servicio de calibración mediante banco móvil que permite realizar calibraciones en planta, trazables o acreditadas ENAC
(ISO17025). Desde entonces, cientos de clientes se han beneficiado de las múltiples ventajas que ofrece este servicio. En concreto, en el año 2022 calibramos más de 1.200 caudalímetros.
Para garantizar la alta repetibilidad de un proceso, se requieren niveles máximos de precisión y de control de procesos. La calibración es, por tanto, un aspecto muy importante en el ciclo de vida de un instrumento.

Ventajas

  • Posibilidad de calibrar sus equipos directamente en sus instalaciones y en menos de 2 horas (por equipo)
  • Ahorro de tiempos de transporte y envío
  • Optimización de la calidad de su producto y disponibilidad del proceso
  • Reducción de los tiempos de parada

Características técnicas

  • Calibración de caudalímetros Endress+Hauser y de otros fabricantes
  • Caudalímetros desde DN04 hasta DN80
  • Precisión del banco ± 0.15% (según condiciones de calibración)
  • Rango de caudal a calibrar desde 0,2 hasta 30 m3/h de manera autónoma (con la unidad de bombeo) y hasta 70 m3/h con toma de agua independiente.
Póngase en contacto con nosotros

Rellene el formulario siguiente con sus datos y nos pondremos en contacto con Ud. para informarle sobre nuestros servicios de calibración en planta según las necesidades de su proceso.

Downloads

Explore additional resources

document icon
Calibración de caudal in situ PDF, 514.4 KB
Sus caudalímetros calibrados en menos de una hora
download icon Download