Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

El futuro de la medición de nivel: Micropilot FMR5x

Nuevo análisis de la señal con "Multi-Echo tracking"

Publication date: 08.09.2014

Novedades Micropilot FMR5x

La nueva familia Micropilot FMR5x incorpora todo lo necesario para garantizar la máxima seguridad y exactitud en la medición, tanto en los modelos estándar para aplicaciones generales (FMR50 para líquidos y FMR56 para sólidos), como en las versiones más sofisticadas, en condiciones de alta presión y/o temperatura (FMR51 para líquidos y FMR57 para sólidos).

Además, su diseño modular permite que siempre haya un Micropilot FMR5x idóneo para todo tipo de aplicaciones en todas las industrias.

Los nuevos Micropilot FMR5x incorpora todo lo necesario para garantizar la máxima seguridad y exactitud en la medición ©Endress+Hauser

Seguridad

  • Hardware y software hasta SIL3, desarrollados según la IEC 61508

  • Implementación de todos los estándares de la industria

  • Todas las certificaciones ATEX disponibles

  • Segunda línea de defensa

Exactitud

  • Alta fiabilidad gracias al algoritmo Multi-Echo Tracking

  • Algoritmos dinámicos para una medición segura y exacta

  • Precisión de: ± 2mm / ± 0.08" con SIL2 y hasta SIL3

Eficiencia

  • HistoROM: Monitorización y configuración fácil y rápida

  • Menú intuitivo, orientado a la operación

  • Perfecta integración en sistemas de control o de gestión de activos

  • El Proof Test para SIL más fácil del mercado. Remoto y sin detener el proceso, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero

Press list

Receive the next press releases and news directly in your mailbox. Stay up to date by subscribing to the Endress+Hauser press list.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.