Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Control de la calidad del fluido refrigerante para garantizar la fiabilidad de los centros de datos refrigerados por líquido

A medida que los centros de datos incorporan sistemas de refrigeración líquida para las cargas de trabajo de la IA y entornos de alta densidad, la monitorización continua de la calidad del fluido refrigerante se vuelve crítica para proteger los equipos, optimizar el consumo energético y minimizar el riesgo de inactividad.

Ingeniero que investiga el control de la calidad del líquido refrigerante con elLiquilineCM444

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Introducción

Cómo garantizar el rendimiento de la refrigeración de los centros de datos mediante la monitorización continua de la calidad de los líquidos

El rápido crecimiento de la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y las cargas de trabajo intensivas en unidades de procesamiento tensorial (TPU) y unidades de procesamiento gráfico (GPU) está llevando a los centros de datos a operar con densidades de potencia nunca vistas. Como consecuencia, los operadores están abandonando cada vez más la refrigeración por aire tradicional para adoptar arquitecturas de refrigeración por líquido, como la refrigeración directa al chip (D2C), los intercambiadores de calor en la parte trasera (RDHx) y la refrigeración por inmersión. Si bien estos enfoques mejoran considerablemente la eficiencia de la disipación de calor, también conllevan nuevos riesgos operativos.

La mayoría de los centros de datos que emplean refrigeración líquida utilizan mezclas a base de agua con aditivos —como el glicol— para evitar la congelación y reducir la formación de sedimentos. Para garantizar un funcionamiento fiable, estos líquidos deben mantenerse químicamente estables, libres de contaminantes y dentro de los parámetros establecidos. Incluso las desviaciones más leves pueden provocar corrosión, incrustaciones, crecimiento biológico, una menor transferencia de calor y, en última instancia, un mayor consumo energético o paradas imprevistas.

En aplicaciones de alto rendimiento, como la refrigeración D2C, suele preferirse el agua desionizada o ultrapura dadas sus excelentes propiedades térmicas y su baja viscosidad.. Sin embargo, su bajo contenido iónico la hace especialmente susceptible a la contaminación y a las interacciones con otros materiales, lo que incrementa el riesgo de corrosión e inestabilidad química. Por lo tanto, para mantener el rendimiento es imprescindible asegurar una estricta compatibilidad de materiales y realizar un seguimiento continuo de parámetros clave, como el pH, la conductividad y los niveles de contaminación.

La monitorización continua de la calidad del fluido de refrigeración y el análisis de líquidos proporcionan la visibilidad necesaria para mantener un funcionamiento fiable, eficiente y sostenible de los centros de datos. Las soluciones de medición de grado industrial de Endress+Hauser ayudan a los operadores a lo largo de todo el circuito de refrigeración, desde la disipación de calor primaria hasta los circuitos de refrigeración secundarios y a nivel de rack.

Ingeniero llevando a cabo el control y análisis del fluido refrigerante en un centro de datos ©Endress+Hauser
Perspectivas

La refrigeración líquida convierte la calidad del líquido en un factor directo que influye en el tiempo de actividad

A medida que los centros de datos migran de la refrigeración por aire a la refrigeración líquida para soportar cargas de trabajo de IA y GPU de alta densidad, el líquido refrigerante pasa a convertirse en un elemento crítico dentro de la cadena de control térmico. La refrigeración líquida absorbe el calor directamente en la proximidad de los procesadores y lo transporta a través de intercambiadores de calor, de modo que el estado del líquido refrigerante influye de forma directa en la estabilidad térmica y en la fiabilidad operativa del sistema. En este contexto, la calidad del líquido refrigerante deja de ser una tarea secundaria del mantenimiento y se convierte en un factor determinante que influye en el tiempo de actividad, la eficiencia del sistema y la protección de los activos.

Los grandes centros de datos suelen contar con sistemas de refrigeración interconectados y edificios centrales de servicios. Sin una monitorización continua del estado de los líquidos, las pérdidas de eficiencia o la contaminación pueden pasar desapercibidas hasta que las temperaturas se desvíen o se activen las alarmas. La monitorización en tiempo real permite a los operadores ajustar el rendimiento del sistema de refrigeración según las variaciones de la carga térmica, evitando tanto el enfriamiento excesivo —que implica un desperdicio de energía— como el enfriamiento insuficiente, que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento.

La experiencia del sector muestra que una monitorización eficaz de la refrigeración líquida se basa en un conjunto reducido de indicadores clave. El pH aporta información sobre la estabilidad química, la conductividad permite detectar variaciones en la composición del refrigerante y la turbidez refleja el nivel de limpieza y la presencia de partículas en suspensión. En conjunto, estos parámetros constituyen una referencia práctica para evaluar el estado del líquido refrigerante y garantizar un rendimiento de refrigeración estable y predecible.

Endress+Hauser respalda este enfoque con soluciones de análisis de líquidos multiparamétricas diseñadas para sistemas de refrigeración. Una configuración habitual combina el controlador multiparamétrico Liquiline CM444 con los sensores Memosens de pH, conductividad y turbidez, lo que permite una medición continua, un análisis fiable de las tendencias y una integración perfecta en los sistemas de monitorización de los centros de datos.
La combinación de tres parámetros en un único transmisor reduce las necesidades de cableado y el espacio ocupado, mientras que las salidas adicionales, como los relés, ofrecen una mayor funcionalidad dentro de una interfaz fácil de usar. Los sistemas de diagnóstico integrados, con el respaldo de la Heartbeat Technology, mejoran la disponibilidad y el tiempo de funcionamiento del sistema. La monitorización continua con alertas rápidas permite detectar a tiempo las anomalías, lo que favorece las estrategias de mantenimiento proactivo frente a las intervenciones reactivas.

Análisis

La monitorización del pH ayuda a controlar el riesgo de corrosión en los circuitos de refrigeración por líquido

El pH es uno de los indicadores más importantes de la composición química del líquido refrigerante. En los centros de datos refrigerados por líquido, el refrigerante está en contacto continuo con las tuberías, los intercambiadores de calor, las placas de refrigeración y los sensores. Si el pH se desvía del rango previsto, aumenta el riesgo de corrosión y la fiabilidad de la medición puede verse afectada con el paso del tiempo. La documentación sobre medición de temperatura también señala que los líquidos refrigerantes pueden generar corrosión o contaminar los sensores, reduciendo su precisión y acortando su vida útil si no se controlan adecuadamente las condiciones químicas.

El riesgo de corrosión es especialmente crítico en los grandes sistemas de refrigeración distribuidos, donde pequeños desequilibrios químicos pueden propagarse a través de múltiples circuitos. La monitorización continua del pH permite identificar a tiempo cualquier deriva química, lo que posibilita que los operadores actúen antes de que se comprometa la integridad de las instalaciones o la eficiencia del sistema de refrigeración. Esto adquiere una importancia aún mayor a medida que los centros de datos se amplían y operan con márgenes térmicos cada vez más ajustados.

La medición digital del pH también contribuye a un mantenimiento más eficiente. En lugar de basarse únicamente en muestreos periódicos, los operadores pueden analizar la evolución del pH a lo largo del tiempo, relacionar las desviaciones con los incidentes operativos y programar medidas correctivas con mayor precisión. Esto reduce la reposición innecesaria de líquidos y favorece un funcionamiento más estable a largo plazo.

Los sensores de pH digitales de Endress+Hauser, basados en la tecnología Memosens, están diseñados específicamente para este tipo de monitorización continua. Sensores como el Memosens CPS11E almacenan datos de calibración y de proceso en formato digital, lo que facilita el análisis de tendencias y los conceptos de mantenimiento predictivo. Al integrarse con transmisores multiparamétricos como el CM444 deLiquiline, la medición del pH pasa a formar parte de una estrategia más amplia de control de la calidad del líquido refrigerante que protege los activos y garantiza un rendimiento fiable de la refrigeración.

/
Análisis

La monitorización de la conductividad mejora el control del refrigerante y la detección de anomalías

La conductividad es un parámetro de medición rápido y estable que permite evaluar el contenido de sustancias disueltas en el líquido refrigerante. En los sistemas de refrigeración de centros de datos que emplean agua o mezclas de agua y glicol, la monitorización de la conductividad permite detectar variaciones en la composición del refrigerante que pueden indicar dilución, contaminación o mezclas no deseadas. Estos cambios pueden afectar a la eficiencia de la transferencia de calor y a la fiabilidad a largo plazo del sistema.

Los sistemas de refrigeración líquida son complejos y dinámicos. Las variaciones en el caudal, la carga térmica y las condiciones de operación pueden ocultar los primeros indicios de degradación del fluido si únicamente se monitoriza la temperatura. La conductividad ofrece una capa adicional de información que permite a los operadores detectar anomalías antes de que deriven en problemas de rendimiento o en un aumento del consumo energético.

La evolución de la conductividad a lo largo del tiempo también contribuye a garantizar la coherencia entre los distintos módulos de refrigeración e instalaciones. Cuando se combina con los datos de temperatura y caudal, la conductividad ayuda a los operadores a determinar si los cambios en el rendimiento de la refrigeración se deben a las condiciones del proceso o a problemas relacionados con la calidad del líquido.

Endress+Hauser facilita la monitorización de la conductividad en centros de datos refrigerados por líquido mediante sensores digitales como el Memosens sensor de conductividad CLS82E. Estos sensores, integrados con el CM444Liquiline, proporcionan mediciones en tiempo real y continuidad de los datos digitales. Además, algunos caudalímetros electromagnéticos utilizados en aplicaciones de refrigeración, como el Picomag y el Proline Promag W 300, también pueden proporcionar la conductividad como variable adicional, lo que aumenta el valor de cada punto de medición sin añadir complejidad.

/
Perspectivas

El control de la turbidez ayuda a proteger la eficiencia de la transferencia de calor

Es esencial que el líquido refrigerante permanezca limpio para garantizar una transferencia de calor estable en los centros de datos con refrigeración líquida. Las partículas en suspensión, el crecimiento biológico y otros contaminantes pueden acumularse con el tiempo, aumentando la carga del filtro, favoreciendo su obstrucción y reduciendo la eficiencia del sistema de refrigeración. El contenido del informe técnico sobre la refrigeración de los centros de datos destaca que una mala calidad del agua y la presencia de residuos pueden dañar los componentes, reducir la transferencia de calor y, en última instancia, afectar a la fiabilidad del sistema.

La monitorización de la turbidez proporciona un indicador temprano del aumento de partículas en el circuito de refrigeración. En lugar de reaccionar ante filtros obstruidos o intercambiadores de calor deteriorados, los operarios pueden utilizar las tendencias de turbidez para identificar a tiempo los problemas de limpieza y aplicar medidas específicas. Esto contribuye a un funcionamiento más fluido y reduce la probabilidad de que se produzcan intervenciones de mantenimiento no programadas.

La medición de la turbidez a bajo nivel resulta especialmente valiosa en los centros de datos modernos, donde incluso los cambios más pequeños en el rendimiento de la refrigeración pueden tener un impacto significativo en el consumo energético y la estabilidad térmica. La monitorización continua permite a los operadores distinguir entre una contaminación gradual y sucesos repentinos, mejorando así la toma de decisiones.

Endress+Hauser ofrece sensores digitales de turbidez, como el Memosens CUS52D, para una medición fiable de la turbidez a bajos niveles. Cuando se combina con la medición del pH y la conductividad en una plataforma multiparamétrica como el Liquiline CM444, la monitorización de la turbidez pasa a formar parte de una estrategia integral de control de la calidad del líquido de refrigeración que garantiza la limpieza de los circuitos de refrigeración y un rendimiento constante en la transferencia de calor.

/
Análisis

La medición del caudal relaciona la calidad del líquido con la capacidad real de refrigeración

Para comprender el rendimiento real de la refrigeración, es necesario evaluar la calidad del líquido refrigerante junto con las condiciones de caudal. Ni siquiera un refrigerante en perfectas condiciones puede disipar el calor de forma eficaz si el caudal es inestable o insuficiente. Los análisis centrados en las aplicaciones de refrigeración de los centros de datos muestran que las instalaciones modernas se enfrentan a exigencias cada vez mayores en la monitorización precisa de los caudales, mientras lidian con un espacio limitado, arquitecturas de refrigeración diversas y estrictos requisitos de seguridad.

La estabilidad del caudal es fundamental, ya que las perturbaciones pueden provocar un rápido aumento de la temperatura y sobrecargar los equipos de refrigeración. Además, las pérdidas de presión provocadas por una selección inadecuada de los instrumentos pueden aumentar el consumo energético de la bomba, lo que reduce la eficiencia general. Una medición precisa del caudal con bajas pérdidas contribuye tanto al rendimiento térmico como a los objetivos de eficiencia energética.

Al correlacionar los datos de caudal con las mediciones de temperatura y de la calidad del líquido, los operadores obtienen una visión más clara de la capacidad de refrigeración y del estado del sistema. Esta visión integrada permite comprobar que los circuitos de refrigeración ofrecen el rendimiento previsto y facilita la toma de decisiones operativas fundamentadas.

Endress+Hauser ofrece caudalímetros electromagnéticos adecuados para diferentes partes del sistema de refrigeración del centro de datos. El Picomag está diseñado para bucles secundarios y espacios reducidos, y se suministra con la función Bluetooth desactivada de fábrica, cumpliendo así los estrictos requisitos operativos y de ciberseguridad propios de los entornos de centros de datos. Para circuitos primarios y tuberías de mayor diámetro, el Proline Promag W 300 ofrece una medición precisa y bidireccional del caudal sin pérdida de carga y sin necesidad de tramos rectos de tubería. En conjunto, estas soluciones ayudan a establecer una relación entre los datos sobre la calidad de los líquidos y el rendimiento real de la refrigeración.

/
Análisis

Una medición fiable de la temperatura contribuye a la eficiencia y al cumplimiento de los objetivos de PUE

La temperatura es una variable de control fundamental en la refrigeración de los centros de datos. Dado que los sistemas de refrigeración pueden representar hasta el 40 % del consumo energético total de un centro de datos, es esencial medir la temperatura con gran precisión para mejorar la eficiencia energética (PUE) y maximizar la energía disponible para las cargas de trabajo informáticas. En los sistemas de refrigeración líquida, las cargas térmicas que cambian rápidamente y las condiciones dinámicas del caudal requieren disponer de datos de temperatura rápidos y fiables para mantener un funcionamiento estable y eficiente.

Las mediciones de temperatura inconsistentes o con retraso pueden provocar tanto un enfriamiento insuficiente como excesivo, reduciendo la eficiencia y aumentando el riesgo operativo en ambos casos. La ubicación y el diseño de los sensores también son importantes, ya que los líquidos refrigerantes pueden afectar a los materiales de los sensores con el paso del tiempo si no son adecuados para la aplicación.

Una medición de temperatura de alta calidad permite a los operadores ajustar con precisión el control de la refrigeración, estabilizar las condiciones térmicas y mejorar la eficiencia energética. Cuando los datos de temperatura se combinan con la información sobre el caudal y la calidad del fluido, ofrecen una visión más completa del comportamiento del sistema de refrigeración.

Endress+Hauser facilita la medición de la temperatura en los sistemas de refrigeración de los centros de datos gracias a una amplia gama de sondas de temperatura y transmisores industriales. Las soluciones incluyen sondas de temperatura clásicas, ya sea con termopozo o de inmersión directa (RTD o termopares), para una medición robusta del proceso, así como opciones no invasivas como el iTHERM SurfaceLine TM611, que evita la penetración en el proceso. Este sistema exclusivo de medición de temperatura con sensores de tipo "clamp on" minimiza el riesgo de contaminación, especialmente durante la puesta en marcha, cuando pueden ser necesarias mediciones adicionales sin una conexión permanente al proceso. Además, no requiere cálculos de frecuencia de estela (frecuencia de vórtices) ni modificaciones en las tuberías. El TM611 logra una medición superficial precisa sin necesidad de compensación electrónica —a diferencia de otros métodos de medición de temperatura por contacto o "clamp on"—, lo que permite aprovechar las ventajas de la medición no invasiva sin sacrificar rendimiento frente a un pozo termométrico tradicional. Estas soluciones ofrecen una monitorización fiable de la temperatura en diversas arquitecturas de refrigeración.

Reducción de la complejidad en las mediciones de temperatura de la refrigeración de los centros de datos

Descubra el SurfaceLine TM611 iTHERM de Endress+Hauser para la refrigeración líquida de centros de datos

Características destacadas del producto

/
Preguntas frecuentes

Preguntas clave sobre la calidad del fluido refrigerante en centros de datos refrigerados por líquido

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Notas al pie